17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

平ワッシャー(JIS) 黄銅(生地) ヘキサゴンパック入り【1100~1800個入り】

通常単価(税別)
6,4898,271特別価格
税込単価
7,1389,098特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:11日目

【特長】・JIS規格の座金です・ISO規格製品より少し大きくなります・ヘキサゴンパック入りです【材質】...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

外径(mm)

呼び径

内径(mm)

最小発注数量
4550414115273
261-8327
650.000
10
M4
4.5
1パック

1800個入り

4550414115280
261-8328
801.000
12
M6
5.5
1パック

1100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,4896,055
( 6,661 )
11日目
8,2717,720
( 8,492 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・JIS規格の座金です
・ISO規格製品より少し大きくなります
・ヘキサゴンパック入りです
【材質】
・真鍮
・容器材質:ダンボール

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

平ワッシャー(JIS) 黄銅(生地) ヘキサゴンパック入りのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
平ワッシャー(JIS) 黄銅(生地) ヘキサゴンパック入り
丸ワッシャー(特寸) スチール ヘキサゴンパック入り
平ワッシャー(JIS) 黄銅(ニッケルメッキ) ヘキサゴンパック入り
平ワッシャー(JIS) スチール ヘキサゴンパック入り
スプリングワッシャー スチール ヘキサゴンパック入り
丸ワッシャー(特寸) スチール(三価クロメート) ヘキサゴンパック入り
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格6,489-3,023 -6,291 -3,202 -2,916 -1,974 -
通常出荷日11日目1日目11日目1日目〜1日目1日目
材質1真鍮スチール真鍮スチールスチールスチール
材質2容器材質:ダンボール表面処理:三価クロメート仕上げ(白)表面処理:ニッケルメッキ仕上げ表面処理:三価クロメート仕上げ(黒)表面処理:三価クロメート仕上げ(黒)表面処理:三価クロメート仕上げ(白)
厚さ(mm)0.81.6----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

座金 金属カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト