17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

スプリングワッシャー スチール ヘキサゴンパック入り【650~6700個入り】

通常単価(税別)
2,9169,120特別価格
税込単価
3,20810,032特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・座金の一部に切れ目があり、ばねのような形状をしている座金です・ヘキサゴンパック入りです【材質...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

外径(mm)

呼び径

厚さ(mm)

内径(mm)

最小発注数量
4550414137084
261-8376
589.500
5.9
M3
0.7
3.1
1パック

6700個入り

4550414137091
261-8374
578.900
7.6
M4
1
4.1
1パック

2700個入り

4550414137107
261-8375
524.400
9.2
M5
1.3
5.1
1パック

1300個入り

4550414137114
261-8373
625.100
12.2
M6
1.5
6.1
1パック

650個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,1208,125
( 8,938 )
1日目
5,1563,783
( 4,161 )
1日目
3,797
( 4,177 )
1日目
2,916
( 3,208 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・座金の一部に切れ目があり、ばねのような形状をしている座金です
・ヘキサゴンパック入りです
【材質】
・スチール
・表面処理:三価クロメート仕上げ(黒)
・容器材質:ダンボール

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スプリングワッシャー スチール ヘキサゴンパック入りのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スプリングワッシャー スチール ヘキサゴンパック入り
平ワッシャー(JIS) スチール ヘキサゴンパック入り
丸ワッシャー(特寸) スチール ヘキサゴンパック入り
平ワッシャー(JIS) 黄銅(ニッケルメッキ) ヘキサゴンパック入り
丸ワッシャー(特寸) スチール(三価クロメート) ヘキサゴンパック入り
平ワッシャー(JIS) スチール(クロメート)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格2,916-3,202 -3,023 -6,291 -1,974 -1,703 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目11日目1日目1日目
材質1スチールスチールスチール真鍮スチールスチール
材質2表面処理:三価クロメート仕上げ(黒)表面処理:三価クロメート仕上げ(黒)表面処理:三価クロメート仕上げ(白)表面処理:ニッケルメッキ仕上げ表面処理:三価クロメート仕上げ(白)表面処理:クロメート仕上げ
材質3容器材質:ダンボール容器材質:ダンボール容器材質:ダンボール容器材質:ダンボール容器材質:ダンボール容器材質:ダンボール
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

座金 金属カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト