ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ビニール被覆電線管 ケイフレックス(機械/プラント用・固定配管)

  • トラスココード
    158-4210
  • 外径(mm)
    17.1
  • 最小曲げ半径(mm)
    60
  • 長さ(m)
    30
  • 内径(mm)
    12.3
  • 固定最小曲げ半径(mm)
    60
  • 使用周囲温度
    -50~150℃
  • JANコード
    4582206133301
  • 質量(g)
    12600.0
  • 材質1
    亜鉛めっき鋼線をブレード掛け

ご注意

  • 沖縄・離島別途運賃。

型番:

KIB12
解除
    数量:

    KIB12の仕様・寸法情報

    トラスココード
    158-4210
    外径(mm)
    17.1
    最小曲げ半径(mm)
    60
    長さ(m)
    30
    内径(mm)
    12.3
    固定最小曲げ半径(mm)
    60
    使用周囲温度
    -50~150℃
    JANコード
    4582206133301
    質量(g)
    12600.0
    材質1
    亜鉛めっき鋼線をブレード掛け

    型番リスト

    表示件数
    型番
    KIB12
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    21,000
    ( 23,100 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・高温場所には耐熱ケーブルその他の場所にはケーブル/ビニルコードをご使用下さい
    ・付属品は標準型(KM型)をご使用下さい。但し、高温仕様、高張力仕様で使用する場合はKB型をご使用下さい
    ・耐熱性及び機械的強度に優れており、高温の場所、溶接ビードの発生する場所、熱い切紛のかかる場所、張力のかかる配管等にご使用下さい
    ・電気抵抗値が小さいのでノイズ対策の配管に
    ・亜鉛めっき鋼線をブレード掛け

    ご注意

    • 沖縄・離島別途運賃。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ビニール被覆電線管 ケイフレックス(機械/プラント用・固定配管)の型番KIB12のページです。 型番KIB12に関する仕様情報を記載しております。
    ビニール被覆電線管 ケイフレックス(機械/プラント用・固定配管)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ビニール被覆電線管 ケイフレックス(機械/プラント用・固定配管)
    ケイフレックス ビニル被覆付き金属製フレキシブル電線管(高耐油・可動用)
    高耐油/固定用ケイフレックス(KMSタイプ)
    金属製可とう電線管 プリカチューブ(標準プリカタイプ)
    金属製可とう電線管 防水プリカチューブ(標準防水タイプ)
    ステンレスチューブ チューブ本体(曲げ固定タイプ)
    メーカー三桂製作所三桂製作所三桂製作所三桂製作所三桂製作所ミスミ
    通常価格21,00013,416 -10,328 -5,882 -8,370 --
    通常出荷日4日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目
    トラスココード158-4210-----
    外径(mm)17.1-----
    最小曲げ半径(mm)60-----
    長さ(m)30-----
    内径(mm)12.3-----
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    金属管カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました