17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

OptiCam(TM)研磨済み光コネクタ用デュプレックスクリップ【100個入り】

通常単価(税別)
4,623
税込単価
5,085
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・研磨済み光コネクタ用250ミクロン素線用チューブです・250μm素線を900μmの太さに...

詳細を確認
  • クリア
  • JANコード
    0074983581863
  • 長さ(mm)
    50.8
  • 質量(g)
    118.000
  • トラスココード
    194-9230

型番:

F250BT-C
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (100個入り)

F250BT-Cの仕様・寸法情報

クリア
JANコード
0074983581863
長さ(mm)
50.8
質量(g)
118.000
トラスココード
194-9230
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

型番リスト

表示件数
型番
F250BT-C
最小発注数量
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,623
( 5,085 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・研磨済み光コネクタ用250ミクロン素線用チューブです
・250μm素線を900μmの太さにし、コネクタからの抜けを防止します

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

OptiCam(TM)研磨済み光コネクタ用デュプレックスクリップの型番F250BT-Cのページです。 型番F250BT-Cに関する仕様情報を記載しております。
OptiCam(TM)研磨済み光コネクタ用デュプレックスクリップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
OptiCam(TM)研磨済み光コネクタ用デュプレックスクリップ
OptiCam(TM)研磨済み光コネクタ用デュプレックスクリップ
研磨済みST光コネクタ シンプレックス
OptiCam 研磨済み光コネクタ用アクセサリ
[SPX] 増設用光アダプタ
光中継コネクタ(マルチモードタイプ) ST⇔ST
メーカーパンドウイットパンドウイットパンドウイットパンドウイット日東工業ミスミ
通常価格4,62310,7733,619 -1,6222,950 -430
通常出荷日1日目4日目1日目在庫品1日目3日目在庫品1日目
クリア----
JANコード00749835818630074983706372----
長さ(mm)50.810.356.6---
質量(g)118.0009.810----
トラスココード194-9230145-4804----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光ファイバケーブル(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト