17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

デジタルマルチメーター 15B MAX&17B MAX

通常単価(税別)
16,64224,726
税込単価
18,30627,199
通常出荷日:1日目

【特長】・直流電圧600mV~1000V/交流電圧600mV~1000Vのデジタルマルチメーターです

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

JANコード

付属品

最小発注数量
557-3825
0195112040904
単3電池2本、安全に関する情報、TL31テストリード
1個
557-3824
0195112040911
単3電池2本、安全に関する情報、TL75テストリード、TL31テストリード
1個
557-3826
0195112040935
単3電池2本、安全に関する情報、TL31テストリード、Kタイプ熱電対プローブ
1個
562-4131
0195112040942
単3電池2本、安全に関する情報、TL75テストリード、TL31テストリード、Kタイプ熱電対プローブ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,642
( 18,306 )
1日目
17,879
( 19,667 )
1日目
23,488
( 25,837 )
1日目
24,726
( 27,199 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・直流電圧600mV~1000V/交流電圧600mV~1000Vのデジタルマルチメーターです

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタルマルチメーター 15B MAX&17B MAXのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタルマルチメーター 15B MAX&17B MAX
アナログミニテスタ MT-4B
ポケットデジタルテスターEA707AD-17A
アナログマルチテスター 耐衝撃メータ EA707G-17
デジタルマルチテスターEA707BB-15
デジタルマルチメーター(最大15Aまでの電流レンジ)
メーカーFLUKEマザーツールエスコエスコエスコエスコ
通常価格16,642-2,4003,6008,9905,80014,800
通常出荷日1日目在庫品1日目2日目1日目1日目2日目
交流電圧(V)6/60/600/1000-----
交流電流(A)4/10-----
直流電圧(V)6/60/600/1000-----
直流電流(A)4/10-----
抵抗(Ω)400/4K/40K/400K/4M/40M-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

テスタ・マルチメータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト