ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ピン・グラバー・クリップ 先端部5mm

通常単価(税別)
12,553
税込単価
13,808
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・適合機種:TL222、TL224、TL27テストリードと併用

型番:

AC283A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AC283Aの仕様・寸法情報

トラスココード
557-3822
質量(g)
770.0
適合機種
TL222、TL224、TL27テストリードと併用
-
-

型番リスト

表示件数
型番
AC283A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,553
( 13,808 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・適合機種:TL222、TL224、TL27テストリードと併用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ピン・グラバー・クリップ 先端部5mmの型番AC283Aのページです。 型番AC283Aに関する仕様情報を記載しております。
ピン・グラバー・クリップ 先端部5mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピン・グラバー・クリップ 先端部5mm
デジタルマルチメーター83(R5)
デジタルマルチメーター87(R5) E2工業技術者用コンボキット
デジタルマルチメーター 323クランプメーター コンボキット
ワニ口クリップ
デジタルマルチメーター(キャプチャー付)
メーカーFLUKEFLUKEFLUKEFLUKEFLUKEFLUKE
通常価格12,55356,75876,73948,6454,44997,080 -
通常出荷日1日目4日目1日目1日目1日目1日目
トラスココード557-3822765-7480765-7501765-7315765-7536-
質量(g)770.0355.0001426.0001580.00033.0001250.000
適合機種TL222、TL224、TL27テストリードと併用-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

テスタ・マルチメータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト