17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

合板型枠用インサート【50個入り】

  • 質量(g)
    1200.0
  • 材質1
    冷間圧造用炭素鋼(JISG-3507)
  • 材質2
    ユニクロメッキ
  • ねじの呼び
    W3/8
  • 平均引抜力(kN)
    7.4
  • 有効埋設(mm)
    20
  • 材質3
    ポリエチレン樹脂

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が5型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    トラスココード

    最小発注数量
    4989999922554
    116-2244
    1パック

    50個入り

    4989999922585
    116-2247
    1パック

    50個入り

    4989999922547
    116-2243
    1パック

    50個入り

    4989999922578
    116-2246
    1パック

    50個入り

    4989999922561
    116-2245
    1パック

    50個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,547
    ( 3,902 )
    1日目
    3,547
    ( 3,902 )
    1日目
    3,547
    ( 3,902 )
    1日目
    3,547
    ( 3,902 )
    1日目
    3,547
    ( 3,902 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・釘の先端が出ていないので安全です
    ・墨出し位置に打ち込めます
    ・通常の釘打ちの要領で施工できます
    ・釘の頭の金具を押さえて固定しますので、施工時に金具が抜ける心配はありません
    ・型枠解体後、スラブの下から色の確認ができます
    ・釘折れタイプ
    【用途】
    ・軽天用
    【材質】
    ・冷間圧造用炭素鋼(JISG-3507)
    ・ユニクロメッキ
    ・ポリエチレン樹脂

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    合板型枠用インサートのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    合板型枠用インサート
    合板型枠用インサート(パック入) 4分タイプ
    合板型枠用インサート(パック入) 3分タイプ
    アンカー戸当用木ビス座金 木部用丸座
    コーススレッドスクリューフレキ頭(ユニクロム)
    足割コーススレッドスクリュー(クロメート)
    メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
    通常価格3,5474,4275,820749490 -379 -
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
    質量(g)1200.0980.01050.025.000--
    材質1冷間圧造用炭素鋼(JISG-3507)冷間圧造用炭素鋼(JISG-3507)冷間圧造用炭素鋼(JISG-3507)ダイカストスチールスチール
    材質2ユニクロメッキユニクロメッキユニクロメッキ-表面処理:ユニクロ表面処理:クロメート
    ねじの呼びW3/8W1/2W3/8---
    平均引抜力(kN)7.437.122.3---

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    建材用スクリューカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト