17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

合板型枠用インサート(パック入) 4分タイプ【10個入り】

通常単価(税別)
4,427
税込単価
4,870

【特長】・プラスチック台座に樹脂釘がセットされていて、簡単に釘が打ち込みできま...

詳細情報を確認する
  • 質量(g)
    980.0
  • 材質1
    冷間圧造用炭素鋼(JISG-3507)
  • 材質2
    ユニクロメッキ
  • ねじの呼び
    W1/2
  • 平均引抜力(kN)
    37.1
  • 有効埋設(mm)
    59
  • 材質3
    ポリプロピレン樹脂
  • 材質4
    強化エンプラ

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    トラスココード

    最小発注数量
    4989999922745
    116-2264
    1パック

    10個入り

    4989999922776
    116-2267
    1パック

    10個入り

    4989999922769
    116-2266
    1パック

    10個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,427
    ( 4,870 )
    1日目
    4,427
    ( 4,870 )
    1日目
    4,427
    ( 4,870 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・プラスチック台座に樹脂釘がセットされていて、簡単に釘が打ち込みできます
    ・大型台座採用により、安定性があります
    ・樹脂釘タイプ
    【用途】
    ・重設備用
    【材質】
    ・冷間圧造用炭素鋼(JISG-3507)
    ・ユニクロメッキ
    ・ポリプロピレン樹脂
    ・強化エンプラ

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    合板型枠用インサート(パック入) 4分タイプのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    合板型枠用インサート(パック入) 4分タイプ
    合板型枠用インサート(パック入) 3分タイプ
    合板型枠用インサート
    アンカー戸当用木ビス座金 木部用丸座
    内装用木工ビス(クロメート)
    ビス“ドライウォール”(ユニクロム)
    メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
    通常価格4,4275,8203,547749750536 -
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
    質量(g)980.01050.01200.025.000--
    材質1冷間圧造用炭素鋼(JISG-3507)冷間圧造用炭素鋼(JISG-3507)冷間圧造用炭素鋼(JISG-3507)ダイカストスチール低炭素鋼(SWCH)
    材質2ユニクロメッキユニクロメッキユニクロメッキ---
    ねじの呼びW1/2W3/8W3/8---
    平均引抜力(kN)37.122.37.4---

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    建材用スクリューカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト