17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポップリベッター用ジョー 鉄製【3個入り】

通常単価(税別)
7,8697,396
税込単価
8,6568,136
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・PB3400-JP/ProSet XT3用のジョーです

  • 適合機種
    PB3400-JP、ProSet XT3
  • JANコード
    4536178312103
  • トラスココード
    363-1749
  • 質量(g)
    5.000

型番:

PRL650-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (3個入り)

PRL650-01の仕様・寸法情報

適合機種
PB3400-JP、ProSet XT3
JANコード
4536178312103
トラスココード
363-1749
質量(g)
5.000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
PRL650-01
最小発注数量
1パック

3個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,8697,396
( 8,136 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・PB3400-JP/ProSet XT3用のジョーです

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポップリベッター用ジョー 鉄製の型番PRL650-01のページです。 型番PRL650-01に関する仕様情報を記載しております。
ポップリベッター用ジョー 鉄製のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポップリベッター用ジョー 鉄製
コードレスリベットツール(充電式)
エアナッター"ナットツール"
空油圧式ナットツール PNT1000L
プリングヘッド用ジョー
リベッター用ノーズピース M用
メーカーポップリベット・ファスナーポップリベット・ファスナーポップリベット・ファスナーポップリベット・ファスナーチェリーファスナーズロブテックス
通常価格7,869116,079287,683400,0448,6531,407
通常出荷日4日目1日目1日目11日目1日目1日目
適合機種PB3400-JP、ProSet XT3-----
JANコード4536178312103453617836251145361783678204536178362474--
トラスココード363-1749432-4757206-4162536-9910--
質量(g)5.00017001850.02500.0--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト