ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

蛍光マーキングパス【50個入り】

通常単価(税別)
5,643
税込単価
6,207
通常出荷日:4日目

【特長】・ブラックライトで発光・光電管感知カッターに使えます【材質】・ワックス/顔料

詳細を確認

型番:

S20050
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (50個入り)

S20050の仕様・寸法情報

タイプ
油性
色詳細
蛍光イエロー
長さ(mm)
68
直径(mm)
11
JANコード
4931972200500
質量(g)
505.000
トラスココード
607-4690
材質1
ワックス/顔料

型番リスト

表示件数
型番
S20050
最小発注数量
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,643
( 6,207 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ブラックライトで発光
・光電管感知カッターに使えます
【材質】
・ワックス/顔料

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

蛍光マーキングパスの型番S20050のページです。 型番S20050に関する仕様情報を記載しております。
蛍光マーキングパスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
蛍光マーキングパス
耐水黒板用マーカー 細字
雨天用OK墨汁
チョークホルダー 細丸
太型マーキングホルダー
蛍光マーキングチョーク
メーカー祥碩堂祥碩堂祥碩堂祥碩堂祥碩堂祥碩堂
通常価格5,643286914 -300886186 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
タイプ油性油性油性--油性
色詳細蛍光イエロー--
長さ(mm)68135160111127111
直径(mm)1111-143114
JANコード49319722005004931972230606-49319721541794931972154216-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工業用マーカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト