17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

インデックス・ボルト(リリースロック付) ステンレス製

通常単価(税別)
5,8356,443
税込単価
6,4197,087

【特長】・ノブを引張るときは、ボタンを押した状態で操作します・誤操作を防止する...

詳細情報を確認する
  • 材質1
    本体:ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
  • 材質2
    押しボタン:POM、赤
  • 材質3
    ピン:ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)(ニッケルメッキ)
  • 材質4
    ノブ:熱可塑性樹脂PA6(ブラックグレー、マット)

ご注意

  • ロックナットは別売りです。
未確定:候補が5型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    ねじ寸法

    ピン径(mm)

    荷重(N)

    全長(mm)

    JANコード

    質量(g)

    トラスココード

    最小発注数量
    M12×1.5
    6
    6.5~19
    62
    4030618701705
    44.000
    206-3365
    1個
    M12×1.5
    6
    6~25
    65
    4030618701712
    45.000
    206-3366
    1個
    M16×1.5
    8
    8.5~26
    70
    4030618701729
    70.000
    206-3367
    1個
    M16×1.5
    8
    8.5~28
    74
    4030618701736
    72.000
    206-3368
    1個
    M16×1.5
    10
    9.5~38
    74
    4030618701743
    74.000
    206-3369
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,835
    ( 6,419 )
    1日目
    5,929
    ( 6,522 )
    1日目
    6,443
    ( 7,087 )
    1日目
    6,088
    ( 6,697 )
    1日目
    6,414
    ( 7,055 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ノブを引張るときは、ボタンを押した状態で操作します
    ・誤操作を防止することができます
    【用途】
    ・インデックス、スライド機構等のロック、位置決めに
    【材質】
    ・本体:ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
    ・押しボタン:POM、赤
    ・ピン:ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)(ニッケルメッキ)
    ・ノブ:熱可塑性樹脂PA6(ブラックグレイ、マット)

    ご注意

    • ロックナットは別売りです。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    インデックス・ボルト(リリースロック付) ステンレス製のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    インデックス・ボルト(リリースロック付) ステンレス製
    インデックス・ボルト クイックロックヘッド付 ステンレス製
    インデックス・ボルト 六角カラー付 ステンレス鋼
    インデックス・ボルト フランジ付
    インデックス・ボルト 六角カラー付、ロック機構付、Tグリップ付
    インデックス・ボルト 六角カラー付・ロックナット
    メーカーHALDERHALDERロームヘルドハルダーロームヘルドハルダーロームヘルドハルダーロームヘルドハルダー
    通常価格5,835-6,295 -5,779 -8,349 -3,373 -97 -
    通常出荷日1日目1日目9日目9日目9日目9日目
    材質1本体:ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)本体:ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)----
    材質2押しボタン:POM、赤押しボタン:POM(赤)----
    材質3ピン:ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)(ニッケルメッキ)ピン:ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)(ニッケルメッキ)----
    材質4ノブ:熱可塑性樹脂PA6(ブラックグレー、マット)ノブ:熱可塑性樹脂PA6(ブラックグレイ、マット)----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    インデックスプランジャカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト