17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

小判型マーキングチョーク【50個入り】

通常単価(税別)
5,643
税込単価
6,207
通常出荷日:4日目

【特長】・折れにくい特殊形状・太い線、細い線が書けます・冬の寒さにも耐えられる「マーキングチョーク」で...

詳細を確認
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

色詳細

JANコード

トラスココード

最小発注数量
4931972200708
607-4676
1パック

50個入り

4931972200715
607-3181
1パック

50個入り

4931972200722
607-4699
1パック

50個入り

4931972200739
607-4678
1パック

50個入り

4931972200746
607-4691
1パック

50個入り

4931972200753
607-4685
1パック

50個入り

4931972200760
607-1579
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,643
( 6,207 )
4日目
5,643
( 6,207 )
4日目
5,643
( 6,207 )
4日目
5,643
( 6,207 )
4日目
5,643
( 6,207 )
4日目
5,643
( 6,207 )
4日目
5,643
( 6,207 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・折れにくい特殊形状
・太い線、細い線が書けます
・冬の寒さにも耐えられる「マーキングチョーク」です
・車内等の高温環境・低温環境にも強く温度の変化にも対応させました
【用途】
・アスファルト、コンクリートに
【材質】
・ワックス/顔料

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小判型マーキングチョークのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小判型マーキングチョーク
蛍光マーキングチョーク
蛍光マーキングチョーク
石花マーキングチョーク
光明丹マーキングチョーク
石花マーキングチョーク 24本箱売
メーカー祥碩堂祥碩堂祥碩堂祥碩堂祥碩堂祥碩堂
通常価格5,6432,171186 -86 -2,1711,814
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
タイプ油性油性油性油性油性油性
芯径(mm)201414142014
長さ(mm)83111111111105111
直径(mm)191414142014
筆記線幅(mm)201414142014

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工業用マーカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト