17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

蛍光マーキングチョーク【12個入り】

通常単価(税別)
2,171
税込単価
2,388

【特長】・暗くてもよく見えます・夜間や暗所に最適です・冬の寒さにも耐えられる「...

詳細情報を確認する
  • タイプ
    油性
  • 芯径(mm)
    14
  • 長さ(mm)
    111
  • 直径(mm)
    14
  • 筆記線幅(mm)
    14
  • 質量(g)
    203.000
  • 材質1
    ワックス/顔料
未確定:候補が3型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    色詳細

    JANコード

    トラスココード

    最小発注数量
    4931972156050
    607-1595
    1パック

    12個入り

    4931972156067
    607-3171
    1パック

    12個入り

    4931972156074
    607-3135
    1パック

    12個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,171
    ( 2,388 )
    4日目
    2,171
    ( 2,388 )
    4日目
    2,171
    ( 2,388 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・暗くてもよく見えます
    ・夜間や暗所に最適です
    ・冬の寒さにも耐えられる「マーキングチョーク」です
    ・車内等の高温環境・低温環境にも強く温度の変化にも対応させました
    【用途】
    ・木材、道路表示、ブロック、コンクリート、鉄、石など
    【材質】
    ・ワックス/顔料

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    蛍光マーキングチョークのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    蛍光マーキングチョーク
    蛍光マーキングチョーク
    石花マーキングチョーク
    小判型マーキングチョーク
    光明丹マーキングチョーク
    石花マーキングチョーク 24本箱売
    メーカー祥碩堂祥碩堂祥碩堂祥碩堂祥碩堂祥碩堂
    通常価格2,171186 -86 -5,6432,1711,814
    通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
    タイプ油性油性油性油性油性油性
    芯径(mm)141414202014
    長さ(mm)11111111183105111
    直径(mm)141414192014
    筆記線幅(mm)141414202014

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    工業用マーカーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト