17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スポンジゴム WRSシリーズ

通常単価(税別)
1,4305,800
税込単価
1,5736,380
通常出荷日:4日目~5日目

【特長】・耐油性・難燃性に優れ、水や音等の漏れも抑制します・難燃性:UL94V-0相当の材料を使用・使...

詳細を確認
  • 材質
    ニトリルゴム
  • 環境
    耐油性
  • ブラック
  • 仕様
    難燃性
  • 材質詳細
    ニトリルゴム(NBR)+塩化ビニル樹脂(PVC)

ご注意

  • 本品は防水、防油構造を保証するものではありません。
  • 寸法にはばらつきがあるため、現品にてご確認ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 12 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

(mm)

高さ

(mm)

長さ

(m)

JANコード

質量(g)

最小発注数量
100
5
0.1
4510932222730
7
1個
1200
5
0.1
4510932222761
41
1個
200
5
0.2
4510932222747
12.5
1個
300
5
0.3
4510932222754
30
1個
100
10
0.1
4510932222778
42
1個
1200
10
0.1
4510932222808
81
1個
200
10
0.2
4510932222785
25
1個
300
10
0.3
4510932222792
59
1個
100
20
0.1
4510932222815
28
1個
1200
20
0.1
4510932222846
162
1個
200
20
0.2
4510932222822
50
1個
300
20
0.3
4510932222839
117
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,952
( 3,247 )
4日目
2,200
( 2,420 )
5日目
3,184
( 3,502 )
4日目
3,340
( 3,674 )
4日目
3,029
( 3,332 )
4日目
3,300
( 3,630 )
5日目
3,262
( 3,588 )
4日目
1,650
( 1,815 )
5日目
3,107
( 3,418 )
4日目
5,800
( 6,380 )
5日目
1,430
( 1,573 )
5日目
2,750
( 3,025 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐油性・難燃性に優れ、水や音等の漏れも抑制します
・難燃性:UL94V-0相当の材料を使用
・使用目的に合わせて寸法が選択可能です。またご自身でカットしてお使いいただけます
・アクリル系両面テープで取り付けできます(お客様ご用意)
・半連続気泡で柔軟性に富み、あらゆる面にフィットします
【用途】
・計装・制御盤・工作機械・家電・家具・事務機器など

ご注意

  • 本品は防水、防油構造を保証するものではありません。
  • 寸法にはばらつきがあるため、現品にてご確認ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スポンジゴム WRSシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スポンジゴム WRSシリーズ
DIRAK ガラスはめ込み用ゴムパッキン 209型
ゴムパッキン アルミフレーム用 AS-PAA型
DIRAK エッジ用プロテクター 209-0824
DIRAK スチールワイヤー入りゴムパッキン 209-02型
DIRAK ガラスはめ込み用ゴムパッキン 209-0504
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格1,430-1,914895 -1,8981,257 -3,361
通常出荷日4日目〜4日目4日目4日目3日目〜4日目
材質ニトリルゴムエチレンプロピレンゴム塩化ビニル樹脂(PVC)エチレンプロピレンゴムエチレンプロピレンゴムエチレンプロピレンゴム
環境耐油性標準標準 / 耐候性標準標準標準
ブラックブラックグレーパッキン:ブラックブラックブラック
仕様難燃性ガラスはめ込み用---ガラスはめ込み用
材質詳細ニトリルゴム(NBR)+塩化ビニル樹脂(PVC)--パッキン:エチレンプロピレンゴム(EPDM)、バネ:バネ鋼スチールワイヤー入りエチレンプロピレンゴム(EPDM)-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴムパッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト