17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダイヤル錠 丸型

通常単価(税別)
2,826
税込単価
3,109
通常出荷日:1日目

【特長】・3桁の好きな数字が設定できるダイヤル錠です・大きなフェイスデザインで回しやすい形状です・番号...

詳細を確認
  • 取付板厚 (mm)
    1~14
  • クロームメッキ
  • 質量 (g)
    96.000
  • 材質1
    本体:亜鉛合金
  • 材質2
    施錠カム板:鉄
  • JANコード
    4550414083237
  • トラスココード
    336-0462

型番:

DL-CA307
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DL-CA307の仕様・寸法情報

取付板厚(mm)
1~14
クロームメッキ
質量(g)
96.000
材質1
本体:亜鉛合金
材質2
施錠カム板:鉄
JANコード
4550414083237
トラスココード
336-0462
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
DL-CA307
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,826
( 3,109 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・3桁の好きな数字が設定できるダイヤル錠です
・大きなフェイスデザインで回しやすい形状です
・番号設定自由
・鍵番号の設定方法 1、鍵のフェイス下面にリセットボタンの穴があります
・(穴位置が合っていない場合は、フェイスを回すとリセットボタンがあらわれます
・) 2、ピン等でリセットボタンを押しながらダイヤルを好きな番号に合わせてください
・ 3、リセットボタンからピンを離すと合わせた番号に設定されます
【材質】
・本体:亜鉛合金
・施錠カム板:鉄

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイヤル錠 丸型の型番DL-CA307のページです。 型番DL-CA307に関する仕様情報を記載しております。
ダイヤル錠 丸型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヤル錠 丸型
ワイヤー&パドロック ダイヤル錠
ナンバー可変式ダイヤル錠
ダイヤル南京錠 C-542
ステンレスダイヤル南京錠 C-1556
シリンダー錠 南京錠
メーカートラスコ中山SOL(清水)ABUSタキゲン製造タキゲン製造ハイロジック
通常価格2,8261,805 -1,849 -1,958536 -2,052
通常出荷日1日目1日目1日目〜在庫品1日目在庫品1日目3日目
取付板厚(mm)1~14-----
クロームメッキ-----
質量(g)96.000-----
材質1本体:亜鉛合金-----
材質2施錠カム板:鉄-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

南京錠・文字合わせ錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト