ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
トラスコ中山 超硬オートマチックポンチ |
|
新潟精機(SK) チップ付コンパス |
|
新潟精機(SK) チップ付片パス |
|
ミスミ XALシリーズ超硬ボールエンドミル 2枚刃/レギュラータイプ |
|
ミスミ パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】 |
【特長】・先端部は超硬チップ付のため、硬い鋼やガラスなどに対してもケガキが出来...
詳細情報を確認する型番
【特長】
・先端部は超硬チップ付のため、硬い鋼やガラスなどに対してもケガキが出来ます
・表面加工にリン化黒染めを採用しているので、錆に強く扱いやすいです
・合わせ部は、座金、ピンによるカシメなので、緩んでも調整でき、長期使用できます
・カシメピンを叩くことにより開閉を硬くし、カシメ直しをすることができます
【用途】
・一般鋼材、焼入品、ガラスなどの円弧に
・円のケガキと等分割作業に
・寸法の移し取りに
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

KTC(京都機械工具)
オートポンチ,質量(g):160
4.5通常価格(税別):4,170円

シンワ測定
オートポンチ 77259/77317/77318
4.3通常価格(税別):1,840円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,479円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,804円~

サトーパーツ
チップジャック TJ-560シリーズ
4.6通常価格(税別):360円~

トラスコ中山
TRUSCO ピンゲージ
5通常価格(税別):1,340円~

新潟精機(SK)
超硬ピンゲージ 単品 TAAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):4,453円~

トラスコ中山
キャップ付フェライト磁石
5通常価格(税別):227円~