ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

取付金具ASSY

通常単価(税別)
3,157
税込単価
3,473
通常出荷日:1日目

【特長】・ハウジングの固定用金具です【材質】・SUS304【特長】・固定用金具+タッピングビス4個

詳細を確認
  • NFH-A-5には使えません

型番:

F461-0200-200
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

F461-0200-200の仕様・寸法情報

適合ハウジング
NFH-A-10、NFH-NPP-10、NFH-NPP-20、NFH-H-10
材質1
SUS304
トラスココード
254-4059
質量(g)
170.000

型番リスト

表示件数
型番
F461-0200-200
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,157
( 3,473 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハウジングの固定用金具です
【材質】
・SUS304
【特長】
・固定用金具+タッピングビス4個

ご注意

  • NFH-A-5には使えません
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

取付金具ASSYの型番F461-0200-200のページです。 型番F461-0200-200に関する仕様情報を記載しております。
取付金具ASSYのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
取付金具ASSY
圧縮空気清浄化 活性炭フィルタ AMKシリーズ
前田シェル 抗菌エクセルクリ-ンフィルター用交換エレメントセット
SFS10-FP2 Series 交換用エレメント
メインラインフィルタ AFFシリーズ
調質機器 インラインフィルタ PLFシリーズ
メーカー日本フイルターSMC前田シェルサービスCKDSMCコガネイ
通常価格3,1578,443 -20,27516,744789 -11,989 -
通常出荷日1日目19日目14日目15日目在庫品1日目〜在庫品1日目
適合ハウジングNFH-A-10、NFH-NPP-10、NFH-NPP-20、NFH-H-10-----
材質1SUS304-----
トラスココード254-4059-----
質量(g)170.000-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

空圧用フィルタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト