ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

交流・直流両用クランプ式電流計

通常単価(税別)
23,341
税込単価
25,675

【特長】・データホールド機能付・オートパワーオフ機能付【付属品】・LR44ボタ...

詳細情報を確認する
  • 検波方式
    平均値整流(MEAN)
  • トラスココード
    268-5696
  • JANコード
    4571206800399
  • 奥行(mm)
    20
  • 交流電流(A)
    20/200
  • 高さ(mm)
    148
  • 直流電流(A)
    20/200
  • 電源
    ボタン型アルカリ電池(LR44)×2個(付属)
  • 幅(mm)
    44
  • 質量(g)
    100.000

型番:

MODEL240PLUS
解除
    数量:

    MODEL240PLUSの仕様・寸法情報

    検波方式
    平均値整流(MEAN)
    トラスココード
    268-5696
    JANコード
    4571206800399
    奥行(mm)
    20
    交流電流(A)
    20/200
    高さ(mm)
    148
    直流電流(A)
    20/200
    電源
    ボタン型アルカリ電池(LR44)×2個(付属)
    幅(mm)
    44
    質量(g)
    100.000

    型番リスト

    表示件数
    型番
    MODEL240PLUS
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    23,341
    ( 25,675 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・データホールド機能付
    ・オートパワーオフ機能付
    【付属品】
    ・LR44ボタン電池×2
    ・取扱説明書
    ・ソフトケース

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    交流・直流両用クランプ式電流計の型番MODEL240PLUSのページです。 型番MODEL240PLUSに関する仕様情報を記載しております。
    交流・直流両用クランプ式電流計のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    交流・直流両用クランプ式電流計
    高精度クランプ式漏れ電流計
    デジタル ミニ クランプメータ M-220+
    大口径デジタル クランプリーカ MCL-800D+
    大口径デジタル クランプリーカ MCL-800DX
    大口径デジタル クランプリーカ MCL-800DXR
    メーカーマルチ計測器マルチ計測器マルチ計測器マルチ計測器マルチ計測器マルチ計測器
    通常価格23,34143,85011,59957,98857,83567,280
    通常出荷日4日目19日目1日目1日目1日目1日目
    検波方式平均値整流(MEAN)平均値整流(MEAN)----
    トラスココード268-5696435-7496206-3933197-8886206-3060206-3061
    JANコード457120680039945712068012734571206800290457120680033745712068003444571206800351
    奥行(mm)2035----
    交流電流(A)20/2003/30/300----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    クランプメータカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました