ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

高精度クランプ式漏れ電流計

通常単価(税別)
43,850
税込単価
48,235
通常出荷日:19日目

【特長】・CT内径40mmで最大300Aまで測定可能です・中心周波数fo=55Hzのバンドパスフィルタ...

詳細を確認

型番:

M1141
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

M1141の仕様・寸法情報

リーク電流(mA)
30/300
検波方式
平均値整流(MEAN)
トラスココード
435-7496
JANコード
4571206801273
奥行(mm)
35
交流電流(A)
3/30/300
高さ(mm)
206
電源
コイン型リチウム電池(CR2450)×1個(付属)
幅(mm)
66
質量(g)
260.000

型番リスト

表示件数
型番
M1141
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
43,850
( 48,235 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・CT内径40mmで最大300Aまで測定可能です
・中心周波数fo=55Hzのバンドパスフィルタ機能付きです
・読み取りやすい大画面表示です
【用途】
・電気工事・保守・メンテナンス
・電流・漏れ電流測定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高精度クランプ式漏れ電流計の型番M1141のページです。 型番M1141に関する仕様情報を記載しております。
高精度クランプ式漏れ電流計のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高精度クランプ式漏れ電流計
交流・直流両用クランプ式電流計
大口径デジタル クランプリーカ MCL-800DX
大口径デジタル クランプリーカ MCL-800DXR
大口径デジタル クランプリーカ MCL-800D+
デジタル ミニ クランプメータ M-220+
メーカーマルチ計測器マルチ計測器マルチ計測器マルチ計測器マルチ計測器マルチ計測器
通常価格43,85023,34157,83567,28057,98811,599
通常出荷日19日目4日目1日目1日目1日目1日目
リーク電流(mA)30/300-----
検波方式平均値整流(MEAN)平均値整流(MEAN)----
トラスココード435-7496268-5696206-3060206-3061197-8886206-3933
JANコード457120680127345712068003994571206800344457120680035145712068003374571206800290
奥行(mm)3520----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプメータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト