17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

光ファイバーパッチコード 標準損失タイプ(両端デュプレックスSC コネクタ付)

  • ケーブル色
    アクア
  • ケーブルタイプ(mm)
    3.0
  • ケーブル径(mm)
    1.6
  • タイプ
    OM3
  • 外径(mm)
    1.6
  • アクア
  • 芯数
    2
未確定:候補が3型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    長さ(m)

    質量(g)

    トラスココード

    最小発注数量
    0074983836918
    1
    45.400
    194-9243
    1個
    0074983828326
    5
    127.000
    194-9246
    1個
    0074983828388
    10
    204.100
    194-9247
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    7,543
    ( 8,297 )
    1日目
    8,743
    ( 9,617 )
    1日目
    10,243
    ( 11,267 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です
    ・TIA/EIA-568-C.3に準拠しています
    ・全数検査済みですので安心してお使いいただけます
    【用途】
    ・光ファイバー通信に

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    光ファイバーパッチコード 標準損失タイプ(両端デュプレックスSC コネクタ付)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    光ファイバーパッチコード 標準損失タイプ(両端デュプレックスSC コネクタ付)
    光ファイバーパッチコード(デュプレックスLC、デュプレックスSC コネクタ付)
    プッシュプル式LCデュプレックス光ファイバーパッチコード
    光ファイバーパッチコード 標準損失タイプ(両端デュプレックスLC コネクタ付)
    SPX 両端光コネクタ付コード
    SPX 両端光コネクタ付メガネコード(2心)
    メーカーパンドウイットパンドウイットパンドウイットパンドウイット日東工業日東工業
    通常価格7,543-7,460 -10,6867,486 -11,500 -11,000 -
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目3日目3日目
    ケーブル色アクアアクアアクアアクア--
    ケーブルタイプ(mm)3.01.61.61.6--
    ケーブル径(mm)1.61.61.61.6--
    タイプOM3OM3OM3---
    外径(mm)1.61.61.61.6--

    光ファイバケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト