ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

Qアダプターセット(ストレートシャンク用)

  • 一部SALE 2026/03/31まで
通常単価(税別)
7,1005,439
税込単価
7,8105,983

【特長】・ベアリング採用のQアダプターシャンクは、回転抵抗の少ない穴あけが可能...

詳細情報を確認する
  • JANコード
    4989270074200
  • トラスココード
    250-2865
  • 質量(g)
    132.000
  • 材質1
    刃部:超硬チップ
  • 適合機種
    振動ドリル

型番:

Q-STSK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

Q-STSKの仕様・寸法情報

JANコード
4989270074200
トラスココード
250-2865
質量(g)
132.000
材質1
刃部:超硬チップ
適合機種
振動ドリル
-
-

型番リスト

表示件数
型番
Q-STSK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,1005,439
( 5,983 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ベアリング採用のQアダプターシャンクは、回転抵抗の少ない穴あけが可能です
【用途】
・ピンニング工事・外壁補修・防水工事等に
【材質】
・被削材:コンクリート
・刃部:超硬チップ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Qアダプターセット(ストレートシャンク用)の型番Q-STSKのページです。 型番Q-STSKに関する仕様情報を記載しております。
Qアダプターセット(ストレートシャンク用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Qアダプターセット(ストレートシャンク用)
Qアダプター細径用セット(SDS plusシャンク用)
軽量ハンマードリル用コンクリートドリル チップトップビット(SDSplusシャンク)10本セット
ユニカ 振動用ドリルBタイプ
ユニカ 六角軸 スーパーロング
ユニカ 六角軸UXクロスビット ロング
メーカーユニカユニカユニカユニカユニカユニカ
通常価格7,1005,90012,751730 -8,880 -12,186 -
通常出荷日4日目1日目1日目1日目〜1日目〜1日目
JANコード498927007420049892700742174989270112018---
トラスココード250-2865250-2883224-5817---
質量(g)132.00090.000982.000---
材質1刃部:超硬チップ刃部:超硬チップ刃部:超硬チップ合金鋼(刃部:超硬チップ)合金鋼(刃部:超硬チップ)合金鋼(刃部:超硬チップ)
適合機種振動ドリル軽量ハンマードリル----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンクリート用ドリル・磁器タイル用ドリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト