ファクトリーサプライ用品技術窓口

グリーンレーザー墨出器 G-110SR

  • 一部SALE 2026/03/31まで
通常単価(税別)
55,25046,879
税込単価
60,77551,567

【特長】・コンパクト設計:手にしっかりと収まるハンディサイズです【用途】・墨出...

詳細情報を確認する
  • 電源
    単3乾電池×4本
  • 精度
    ±1mm/7.5m
  • JANコード
    4938514227421
  • トラスココード
    207-7274
  • 光源
    可視光半導体レーザー
  • 波長
    635nm
  • 質量(g)
    750.0
  • 保護等級
    IP54(電池BOX除く)
  • 横(mm)
    115
  • 自動補正範囲
    ±1.5°
  • 縦(mm)
    165
  • 制動方式
    磁気ブレーキ式
  • ライン幅
    2.5mm以下/5m
  • レーザー安全規格
    クラス2M
  • 電池寿命
    約7時間
  • 動作温度範囲
    -5℃~40℃

型番:

222742
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

222742の仕様・寸法情報

電源
単3乾電池×4本
精度
±1mm/7.5m
JANコード
4938514227421
トラスココード
207-7274
光源
可視光半導体レーザー
波長
635nm
質量(g)
750.0
保護等級
IP54(電池BOX除く)
横(mm)
115
自動補正範囲
±1.5°
縦(mm)
165
制動方式
磁気ブレーキ式
ライン幅
2.5mm以下/5m
レーザー安全規格
クラス2M
電池寿命
約7時間
動作温度範囲
-5℃~40℃

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
222742
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
55,25046,879
( 51,567 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクト設計:手にしっかりと収まるハンディサイズです
【用途】
・墨出し作業

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

グリーンレーザー墨出器 G-110SRの型番222742のページです。 型番222742に関する仕様情報を記載しております。
グリーンレーザー墨出器 G-110SRのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グリーンレーザー墨出器 G-110SR
グリーンレーザー墨出器 G-410SR
受光器_本体
レーザー墨出器
グリーンレーザー墨出器 GV-215G
グリーンレーザー墨出器 ALC-44G
メーカーマイゾックスマイゾックスマイゾックスマイゾックスSTSアルインコ
通常価格55,250150,00010,4881,01349,344105,700
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目4日目
電源単3乾電池×4本単3電池又は充電池×4本、ACアダプター積層型9Vアルカリ乾電池×1本(付属)---
精度±1mm/7.5m±1.0mm/7.5m----
JANコード493851422742149385142274074938514178372---
トラスココード207-7274207-7272408-8417---
光源可視光半導体レーザー可視光半導体レーザー----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト