ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

スパイラルタケノコドリル用ストッパー

通常単価(税別)
5,509
税込単価
6,060

【特長】・タケノコドリル用ストッパーです・同じ穴径での連続作業が可能です・位置...

詳細情報を確認する
  • JANコード
    4993452200820
  • トラスココード
    257-2695
  • シャンク形状
    六角軸(6.35mm)
  • シャンク径(mm)
    6.35
  • 全長(mm)
    87
  • 穴あけ寸法(φ)
    切削可能穴径(mm):4、6、8、10、12、14、16、18、20、22
  • 質量(g)
    193.000
  • 材質1
    本体:炭素鋼

ご注意

  • TK422EG、D4-22S専用商品です。
  • 塗装面には使用しないでください。
  • タケノコドリルは別売りです。

型番:

TK422-ST
解除
    数量:

    TK422-STの仕様・寸法情報

    JANコード
    4993452200820
    トラスココード
    257-2695
    シャンク形状
    六角軸(6.35mm)
    シャンク径(mm)
    6.35
    全長(mm)
    87
    穴あけ寸法(φ)
    切削可能穴径(mm):4、6、8、10、12、14、16、18、20、22
    質量(g)
    193.000
    材質1
    本体:炭素鋼

    型番リスト

    表示件数
    型番
    TK422-ST
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,509
    ( 6,060 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・タケノコドリル用ストッパーです
    ・同じ穴径での連続作業が可能です
    ・位置調整もネジを緩めるだけで簡単です
    ・任意のサイズでの穴あけが可能になります
    ・TKS422EG、D4-22S用
    【材質】
    ・本体:炭素鋼

    ご注意

    • TK422EG、D4-22S専用商品です。
    • 塗装面には使用しないでください。
    • タケノコドリルは別売りです。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    スパイラルタケノコドリル用ストッパーの型番TK422-STのページです。 型番TK422-STに関する仕様情報を記載しております。
    スパイラルタケノコドリル用ストッパーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    スパイラルタケノコドリル用ストッパー
    スパイラルタケノコドリル
    電動ドリル用(インパクト対応)タップ下穴用ステップドリル
    樹脂用ステップドリル(2枚刃タイプ)
    電動ドリル用六角シャンクステップドリル(2枚刃タイプ)
    電動ドリル用六角シャンクステップドリル(2枚刃チタンコーティングタイプ)
    メーカー大見工業大見工業トップ工業トラスコ中山トップ工業トップ工業
    通常価格5,5097,366 -10,83917,4505,714 -7,384 -
    通常出荷日4日目在庫品1日目〜4日目1日目4日目〜在庫品1日目
    JANコード4993452200820-----
    トラスココード257-2695-----
    シャンク形状六角軸(6.35mm)-----
    シャンク径(mm)6.35-----
    全長(mm)87-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ステップドリル・タケノコドリルカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました