17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

エアコンプレッサー

通常単価(税別)
26,900
税込単価
29,590

【商品仕様】・タンク容量が大きなオイル式コンプレッサー・ハンドルとキャスターが...

詳細情報を確認する
  • モーター出力(kW)
    1.5
  • 奥行(mm)
    355
  • 空気タンク容量(L)
    39
  • 高さ(mm)
    615
  • 騒音値(dB)
    90
  • 電源(V)
    100
  • 幅(mm)
    670
  • 吐出空気量(L/min)(50/60Hz)
    82/98
  • JANコード
    2004000007777
  • トラスココード
    214-9563

型番:

2004000007777
解除
    数量:

    2004000007777の仕様・寸法情報

    モーター出力(kW)
    1.5
    奥行(mm)
    355
    空気タンク容量(L)
    39
    高さ(mm)
    615
    騒音値(dB)
    90
    電源(V)
    100
    幅(mm)
    670
    吐出空気量(L/min)(50/60Hz)
    82/98
    JANコード
    2004000007777
    トラスココード
    214-9563

    型番リスト

    表示件数
    型番
    2004000007777
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    26,900
    ( 29,590 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・タンク容量が大きなオイル式コンプレッサー
    ・ハンドルとキャスターが付いているので簡単に移動出来ます

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    エアコンプレッサーの型番2004000007777のページです。 型番2004000007777に関する仕様情報を記載しております。
    エアコンプレッサーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    エアコンプレッサー
    高圧エアコンプレッサー
    エアコンプレッサー"ぴんこん"
    充電式エアコンプレッサー(10.8V)
    釘打機用エアコンプレッサー 12L
    軽便式(エンジン駆動パッケージ) APET37DY-140
    メーカーアストロプロダクツ(ワールドツール)マックス(文具)日動工業アイリスオーヤマHiKOKI(旧日立工機)明治機械製作所
    通常価格26,900169,00035,34512,484194,7751,008,754
    通常出荷日4日目1日目1日目1日目1日目10日目
    モーター出力(kW)1.5-----
    奥行(mm)355-----
    空気タンク容量(L)39-----
    高さ(mm)615-----
    騒音値(dB)90-----
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    コンプレッサカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました