17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

有効塩素濃度測定キット AQ-202P型

通常単価(税別)
51,167
税込単価
56,284
通常出荷日:1日目

【特長】・食品衛生管理対策用として、食材や使用器具用の殺菌水の有効塩素濃度(総残留塩素)を測定できます...

詳細を確認
  • 測定項目
    総残留塩素
  • トラスココード
    136-1584
  • JANコード
    4589988653195
  • 質量(g)
    250.000
  • 奥行(mm)
    142
  • 高さ(mm)
    63
  • 測定波長(nm)
    511±2nm
  • 幅(mm)
    70
  • 分解能(mg/L)
    1mg/L
  • 測定範囲
    0~300mgL
  • 測定範囲(mg/L)
    0~300mg/L

型番:

080560-2020
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

080560-2020の仕様・寸法情報

測定項目
総残留塩素
トラスココード
136-1584
JANコード
4589988653195
質量(g)
250.000
奥行(mm)
142
高さ(mm)
63
測定波長(nm)
511±2nm
幅(mm)
70
分解能(mg/L)
1mg/L
測定範囲
0~300mgL
測定範囲(mg/L)
0~300mg/L
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
080560-2020
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
51,167
( 56,284 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・食品衛生管理対策用として、食材や使用器具用の殺菌水の有効塩素濃度(総残留塩素)を測定できます
・PET製試料セルを採用しているためガラス製品の持ち込みが禁止されてるエリアでも使用可能です
【用途】
・次亜塩素酸ナトリウム溶液 次亜塩素酸水(電解水)の測定に
・HACCP・食品衛生管理対策用
・理髪・理容業のタオル等の衛生管理、医療器具の衛生管理、疫病感染防御などに利用される高濃度の残留塩素溶液の濃度測定に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

有効塩素濃度測定キット AQ-202P型の型番080560-2020のページです。 型番080560-2020に関する仕様情報を記載しております。
有効塩素濃度測定キット AQ-202P型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
有効塩素濃度測定キット AQ-202P型
残留塩素測定器 中濃度用 本体
高濃度有効塩素計
[防水型] 残留塩素計
ハンナ インスツルメンツ ポータブル残留塩素計(超高濃度 全塩素/低濃度 遊離塩素)
簡易水質検査キット“シンプルパック”
メーカー柴田科学柴田科学ケニスエスコアズワン柴田科学
通常価格51,16713,00085,50039,36460,865 -4,102 -
通常出荷日1日目2日目11日目1日目7日目1日目〜
測定項目総残留塩素-----
トラスココード136-1584344-9162----
JANコード45899886531954589988668243----
質量(g)250.000300.0----
奥行(mm)14237----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト