ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ドリルケース(タップ用)ケースのみ

通常単価(税別)
4,000
税込単価
4,400
通常出荷日:5日目

【特長】・米国ミネソタ州に本社を置くHuot(ヒューイット)は世界で初めてドリルのサイズを印字したケー...

詳細を確認

型番:

12590
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

12590の仕様・寸法情報

奥行(mm)
108
高さ(mm)
26
幅(mm)
83
収納本数(本)
10
適合径(mm)
M3×0.5、M3.5×0.6、M4×0.7、M4.5×0.75、M5×0.8、M6×1.0、M8×1.25、M10×1.5、M12×1.75、M16×2.0
材質
スチール製
JANコード
0033603125900
トラスココード
161-9122
質量(g)
900.000
-
-

型番リスト

表示件数
型番
12590
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,000
( 4,400 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・米国ミネソタ州に本社を置くHuot(ヒューイット)は世界で初めてドリルのサイズを印字したケース「Drill Index」を考案したメーカーです
【用途】
・タップの収納、管理に
【材質】
・スチール製

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドリルケース(タップ用)ケースのみの型番12590のページです。 型番12590に関する仕様情報を記載しております。
ドリルケース(タップ用)ケースのみのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドリルケース(タップ用)ケースのみ
ドリルケース(リーマ用)ケースのみ
ドリルケース(ケースのみ)11375
SEC-マルチドリル用レンチ
マジックドリルDRA用トルクスレンチ
プレート(TAWシリーズ用)
メーカーHEWITTHEWITTHEWITT住友電工ハードメタル京セラ三菱マテリアル
通常価格4,0006,6004,0003,1101,430300
通常出荷日5日目5日目5日目1日目4日目3日目
奥行(mm)108102102---
高さ(mm)264545---
幅(mm)83222178---
収納本数(本)102525---
適合径(mm)M3×0.5、M3.5×0.6、M4×0.7、M4.5×0.75、M5×0.8、M6×1.0、M8×1.25、M10×1.5、M12×1.75、M16×2.01.0~13.0/(0.5とび)1.0~13.0/(0.5とび)---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドリル関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト