17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

O型ハンドル

通常単価(税別)
7,02010,150
税込単価
7,72211,165
通常出荷日:4日目

【特長】・指紋、皮脂等の汚れが目立ちません・モダン調、アンティーク調、和風と様々なシーンに合います【用...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

JANコード

質量(g)

全長(mm)

P(mm)

最小発注数量
384-7583
4531588024325
610.0
300
275
1個
384-7582
4531588024332
1010.0
450
425
1個
384-7581
4531588024349
1210.0
598
573
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,020
( 7,722 )
4日目
7,484
( 8,232 )
4日目
10,150
( 11,165 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・指紋、皮脂等の汚れが目立ちません
・モダン調、アンティーク調、和風と様々なシーンに合います
【用途】
・住宅、施設、店舗など様々な扉のハンドルに
【材質】
・ステンレス(SUS304)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

O型ハンドルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
O型ハンドル
コワンハンドル
レクト兼用引手
ドアハンドル(25Φ・両面用)
ステンレス O型ハンドル(25Φ)(断面径 25mm)
LAMP ハンドル MJH型
メーカー丸喜金属本社丸喜金属本社丸喜金属本社丸喜金属本社丸喜金属本社スガツネ工業
通常価格7,020-1,062 -1,194 -16,173 -4,587 -60 -
通常出荷日4日目1日目1日目1日目1日目4日目
材質1ステンレス(SUS304)亜鉛ダイカストステンレス(SUS304)---
ブラックシールド-サテンシルバー木部:ウォールナット/金具:マットブラック--
D(mm)25-----
H(mm)7027----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

取手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト