ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

クランプメータ(交流・直流電流測定用)

通常単価(税別)
12,916
税込単価
14,208
通常出荷日:4日目

【特長】・交流電流と直流電流の測定が可能です・真の実効値方式(True RMS)により、正弦波以外の波...

詳細を確認
  • 23±5℃、80%RH以下にて。
  • 交流電流の確度保証は正弦波に限る。

型番:

C-12
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

C-12の仕様・寸法情報

検波方式
真の実効値方式(True RMS)
交流電流(A)
0.20~400.0
直流電流(A)
0.20~400.0
トラスココード
243-0251
JANコード
4983621090253
奥行(mm)
28
高さ(mm)
152
電源
単4形乾電池×2本
幅(mm)
60
質量(g)
140.000

型番リスト

表示件数
型番
C-12
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,916
( 14,208 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・交流電流と直流電流の測定が可能です
・真の実効値方式(True RMS)により、正弦波以外の波形でも実効値の表示が可能です
・突入電流の測定が可能です
・サージ電流など瞬時に発生する大きな電流の測定が可能です
・非接触式検電機能(NCV)付です
・データホールド機能付きです
・電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能付きです
・暗所でも測定した値が確認できる液晶画面のバックライトを搭載しています
【用途】
・電気工事
・電気設備の設置、管理・保守に

ご注意

  • 23±5℃、80%RH以下にて。
  • 交流電流の確度保証は正弦波に限る。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クランプメータ(交流・直流電流測定用)の型番C-12のページです。 型番C-12に関する仕様情報を記載しております。
クランプメータ(交流・直流電流測定用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クランプメータ(交流・直流電流測定用)
ミニACクランプメーター(交流電流測定用)
カスタム ACクランプメータ C-01S
フルオートフレキシブルクランプメーター(交流電流測定用)
AC/DCクランプメータ(交流・直流電流測定用)
クランプメーター(交流・直流電流測定用)
メーカーカスタムカスタムカスタムカスタム日置電機三和電気計器
通常価格12,91610,8957,78716,85045,979 -23,938 -
通常出荷日4日目1日目1日目1日目1日目〜1日目
検波方式真の実効値方式(True RMS)-平均値整流(MEAN)---
交流電流(A)0.20~400.0-----
直流電流(A)0.20~400.0-----
トラスココード243-0251837-1232819-9594---
JANコード498362109025349836210901924983621090161---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプメータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト