17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

ドリルねじ ハードテック サラ頭 KDSコート(特殊ステンレス)【150~240個入り】

通常単価(税別)
3,724
税込単価
4,096
通常出荷日:1日目

【特長】・SUS304系ステンレスと同等以上の耐食性を実現しました・SUS304系ステンレスの約2倍の...

詳細を確認
  • ご使用のねじが、用途(相手材厚等)に適しているかご確認ください。
  • インパクトドライバーをご使用の際は、特にご注意ください。
  • ご使用のねじに合った工具(ビット、ソケットボックス)をご使用ください。
  • この製品を不適正なトルク、不適正な回転数のドライバーで使用されますと、ねじの空回り、ねじの頭飛び、ねじの破断、ねじ込み不足等の恐れがあります。
詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
4516166020074
288.000
384-2745
1パック

240個入り

4516166020081
280.000
384-2743
1パック

200個入り

4516166020098
304.000
384-2742
1パック

190個入り

4516166020104
315.000
384-2744
1パック

150個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,724
( 4,096 )
1日目
3,724
( 4,096 )
1日目
3,724
( 4,096 )
1日目
3,724
( 4,096 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・SUS304系ステンレスと同等以上の耐食性を実現しました
・SUS304系ステンレスの約2倍の強度且つSUS410を凌ぐ高強度です
・KDSコートの働きにより、従来のステンレス鋼に見られた、焼付、かじりを大幅に低減しました
・ステンレス鋼は熱処理を行うと、耐食性が低下するのが弱点でしたが、ハードテックは熱処理を行っても耐食性が低下しません
・特殊合金元素を添加されたステンレス鋼、KDS2000を使用する事により、粘り強さ、靭性を失うことなく、従来のステンレス鋼より、大幅に強度を向上させることに成功しました
【材質】
・特殊ステンレス
・表面処理:KDSコート

ご注意

  • ご使用のねじが、用途(相手材厚等)に適しているかご確認ください。
  • インパクトドライバーをご使用の際は、特にご注意ください。
  • ご使用のねじに合った工具(ビット、ソケットボックス)をご使用ください。
  • この製品を不適正なトルク、不適正な回転数のドライバーで使用されますと、ねじの空回り、ねじの頭飛び、ねじの破断、ねじ込み不足等の恐れがあります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドリルねじ ハードテック サラ頭 KDSコート(特殊ステンレス)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドリルねじ ハードテック サラ頭 KDSコート(特殊ステンレス)
MIYAGAWA ドリルねじ皿 ステンレス
ドリルねじサラ(金物・サッシ用)
ピアスビス(皿頭/ステンレス)
MIYAGAWA ドリルねじシンワッシャー ステンレス
MIYAGAWA ドリルねじシンワッシャー ステンレス 全ねじ
メーカーコクブミヤガワトラスコ中山エスコミヤガワミヤガワ
通常価格3,724527854 -8,456 -527527
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
ねじピッチ(mm)1.4(18山)-----
最大適用板厚(mm)2.3-----
頭部径(mm)8.0-----
頭部厚さ(mm)2.7-----
頭部高さ(mm)2.7-----

ドリルねじカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト