17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シリンダー南京錠 "プロフィ" ツル長タイプ

  • 一部SALE 2026/03/31まで
通常単価(税別)
5,0625,230特別価格
税込単価
5,5685,753特別価格

【特長】・つるには丁寧に焼き入れが施され高い強度があります・防錆効果の高い素材...

詳細情報を確認する
  • ツル径(mm)
    6
  • 幅(mm)
    39.7
  • C(mm)
    22.8
  • 付属鍵本数(本)
    2
  • 材質1
    本体:真鍮
  • 材質2
    ツル:焼入れクロームメッキスチール
  • 材質3
    鍵:クロームメッキスチール

ご注意

  • 防犯上ご使用の鍵は識別できないようになっております。
  • 必ず1本は手元に保管下さい。

型番

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    数量:

    絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番

    B(mm)

    JANコード

    質量(g)

    トラスココード

    最小発注数量
    44.9
    4003482032510
    183.000
    243-6968
    1個
    60.0
    4003482032619
    191.000
    243-6961
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,0624,704
    ( 5,174 )
    1日目
    5,2304,836
    ( 5,320 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・つるには丁寧に焼き入れが施され高い強度があります
    ・防錆効果の高い素材を内部パーツに使用しています
    ・つるは内側2か所でロックされ耐引き抜き性能が高いです
    ・種類の多いカギを取り揃えており防犯性を高めてくれます(鍵の指定はできません)
    ・ドイツ国内で丁寧に製造検品された商品です
    ・つるが長く施錠し易いです
    【用途】
    ・防犯、管理、保管用として
    【材質】
    ・本体:真鍮
    ・ツル:焼入れクロームメッキスチール
    ・鍵:クロームメッキスチール

    ご注意

    • 防犯上ご使用の鍵は識別できないようになっております。
    • 必ず1本は手元に保管下さい。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    シリンダー南京錠 "プロフィ" ツル長タイプのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    シリンダー南京錠 "プロフィ" ツル長タイプ
    軽量シリンダー南京錠 アルティタン ツル長タイプ
    ソール シリンダ南京錠(ツル長タイプ)
    シリンダ南京錠(ツル長タイプ・ステンレス製・同一鍵・番号指定なしタイプ)
    2500 ツル長錠
    シリンダー錠 南京錠
    メーカーBURG WACHTERBURG WACHTERSOL(清水)SOL(清水)清水ハイロジック
    通常価格5,062-1,333 -2,6692,853 -999 -2,052
    通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目〜4日目〜3日目
    ツル径(mm)6-----
    幅(mm)39.7-----
    C(mm)22.8-----
    付属鍵本数(本)2-----
    材質1本体:真鍮本体:アルミニウム合金----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    南京錠・文字合わせ錠カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト