ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

Uエレメントコネクタ(通信・信号ケーブル用) 専用工具

通常単価(税別)
23,100
税込単価
25,410

【特長】・スコッチロック(TM上)Uエレメントコネクタを確実に施工できます【用...

詳細情報を確認する
  • トラスココード
    355-6972
  • 適合コネクタ
    UB2A、UR2、UY2、UY
  • 高さ (mm)
    113
  • 全長 (mm)
    156
  • 幅 (mm)
    25
  • 材質1
    本体:スチール
  • 材質2
    柄:滑り止め加工プラスチック
  • 質量 (g)
    354.000

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

型番:

E9J
解除
    数量:
    -閉じる

    E9Jの仕様・寸法情報

    トラスココード
    355-6972
    適合コネクタ
    UB2A、UR2、UY2、UY
    高さ(mm)
    113
    全長(mm)
    156
    幅(mm)
    25
    材質1
    本体:スチール
    材質2
    柄:滑り止め加工プラスチック
    質量(g)
    354.000

    型番リスト

    表示件数
    型番
    E9J
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    23,100
    ( 25,410 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・スコッチロック(TM上)Uエレメントコネクタを確実に施工できます
    【用途】
    ・通信・信号用メタルケーブルの接続・分岐
    【材質】
    ・本体:スチール
    ・柄:滑り止め加工プラスチック

    ご注意

    • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    Uエレメントコネクタ(通信・信号ケーブル用) 専用工具の型番E9Jのページです。 型番E9Jに関する仕様情報を記載しております。
    Uエレメントコネクタ(通信・信号ケーブル用) 専用工具のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    Uエレメントコネクタ(通信・信号ケーブル用) 専用工具
    RJ45モジュラープラグ用圧着工具
    LFシリーズ用 結線工具・ケーブル圧着工具
    RP13シリーズ用 ケーブル圧着工具
    SR30シリーズ用 ケーブル圧着工具
    ナイロンコネクタ専用圧着工具 本体
    メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンヒロセ電機ヒロセ電機ヒロセ電機ミスミ
    通常価格23,10027,5862,935 -64,286 -33,066 -12,458
    通常出荷日1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
    トラスココード355-6972492-3138----
    適合コネクタUB2A、UR2、UY2、UY-----
    高さ(mm)113-----
    全長(mm)156-----
    幅(mm)25-----

    コネクタ専用工具カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました