ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

トロフィーカムXLT30MPノーグロウSC4K

通常単価(税別)
39,930
税込単価
43,923
通常出荷日:1日目

【特長】・人や動物の目に見えないノーグロウLEDフラッシュです・0.2秒トリガースピード・電池寿命半年...

詳細を確認

型番:

119949C
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

119949Cの仕様・寸法情報

JANコード
4580313188375
質量(g)
460.000
トラスココード
508-3781
イメージコア
シングル
撮影画像/形式
静止画(JPG形式)/動画(MOV形式:5~60秒設定)
パネル設定
年月日、時刻、気温
連写機能
1・2・3・4・5・6枚選択
幅(mm)
95
奥行(mm)
76
高さ(mm)
139
最大画像数(万)
約3000
-
-

型番リスト

表示件数
型番
119949C
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
39,930
( 43,923 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・人や動物の目に見えないノーグロウLEDフラッシュです
・0.2秒トリガースピード
・電池寿命半年~1年
・撮影データはSDカード保存(最大512GB使用可)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トロフィーカムXLT30MPノーグロウSC4Kの型番119949Cのページです。 型番119949Cに関する仕様情報を記載しております。
トロフィーカムXLT30MPノーグロウSC4Kのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トロフィーカムXLT30MPノーグロウSC4K
4MP光学25倍PTZ型ネットワークカメラ
HDMI 4K/1080Pカメラ/拡大可能/十字線有【貸出可能】
360°カメラ 4DKanKan Pro
USB3 Visionカメラ BUシリーズ
フロートバックドア AFLTY-005
メーカーブッシュネルHAIKVISIONミスミTJMデザインタジマツール東芝テリーGoPro
通常価格39,930182,40094,300574,43851,003 -5,450
通常出荷日1日目2日目在庫品1日目19日目在庫品1日目〜1日目
JANコード4580313188375-----
質量(g)460.000-----
トラスココード508-3781-----
イメージコアシングル-----
撮影画像/形式静止画(JPG形式)/動画(MOV形式:5~60秒設定)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

産業用カメラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト