ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

カーテンレール ニューリブ カーブレール

通常単価(税別)
4,6553,716
税込単価
5,1214,088
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・簡易の間仕切りに適しており、機能性、操作性、耐久性に優れています・天井からレールを吊るす状況...

詳細を確認

型番:

NR-1000X1000N
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NR-1000X1000Nの仕様・寸法情報

JANコード
4975559818351
トラスココード
859-0840
カーブ半径(mm)
180
高さ(mm)
25.4
アルミナチュラル
長さ(mm)
1000×1000
幅(mm)
19
質量(g)
576.000
材質1
アルミ合金
-
-

型番リスト

表示件数
型番
NR-1000X1000N
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,6553,716
( 4,088 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・簡易の間仕切りに適しており、機能性、操作性、耐久性に優れています
・天井からレールを吊るす状況にも対応しています
【用途】
・事務所、倉庫、フィッティングルームなどの間仕切りとして
【材質】
・アルミ合金

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カーテンレール ニューリブ カーブレールの型番NR-1000X1000Nのページです。 型番NR-1000X1000Nに関する仕様情報を記載しております。
カーテンレール ニューリブ カーブレールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カーテンレール ニューリブ カーブレール
カーテンレール D30レール ブラック
ダイケン ドアハンガー ニュートン10カーブレール600R
カーテンレールセット(伸縮式)
ドアハンガー レール
ビニールカーテン
メーカーTOSO(トーソー)岡田装飾金物ダイケンエスコハイロジックハイロジック
通常価格4,6554,910 -36,0715,3203,590 -15,353 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目2日目2日目〜6日目
JANコード4975559818351-----
トラスココード859-0840-----
カーブ半径(mm)180-----
高さ(mm)25.4-----
アルミナチュラル-----

大型カーテン・ハンガーレールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト