17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

DJI Pocket3

通常単価(税別)
71,48892,514
税込単価
78,637101,765

【特長】・手のひらに収まるサイズでありながら、パワフルな1インチCMOSセンサ...

詳細情報を確認する
  • バッテリー
    LiPo
  • 奥行(mm)
    33.5
  • 幅(mm)
    139.7
  • 質量(g)
    179.000
未確定:候補が2型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    トラスココード

    セット品/単品

    セット内容

    最小発注数量
    6941565969873
    594-8998
    単品
    -
    1個
    6941565969903
    594-7528
    セット品
    PD規格対応ケーブル(Type-C - Type-C)、 Osmo Pocket 3保護カバー×1、DJI Mic 2クリップ マグネット×1、 Osmo Pocket 3バッテリーハンドル×1、DJI リストストラップ×1、 Osmoミニ三脚×1、Osmo Pocket 3キャリーバッグ×1、Osmo Pocket 3ハンドル(1/4インチ ねじ穴付き)×1、DJI Mic 2ウィンドスクリーン×1、Osmo Pocket 3広角レンズ×1、 DJI Mic 2トランスミッター(シャドーブラック)×1
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    71,488
    ( 78,637 )
    1日目
    92,514
    ( 101,765 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・手のひらに収まるサイズでありながら、パワフルな1インチCMOSセンサーを搭載し、細部まで繊細に記録します

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    DJI Pocket3のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    DJI Pocket3
    USB3 Visionカメラ BUシリーズ
    USB3 Visionカメラ DUシリーズ
    高速撮影対応の USB3.0 対応カメラ130~2000万画素【貸出対象】
    ダミー防犯カメラ ソーラー充電式 防雨タイプ ダミーカメラ防雨型3
    GigE Vision CMOS ラインセンサカメラ
    メーカーDJI東芝テリー東芝テリーミスミ日本緑十字社OMRON SENTECH
    通常価格71,488-51,003 -325,147 -3,000 -5,800136,142
    通常出荷日1日目〜在庫品1日目〜19日目在庫品1日目1日目1日目
    バッテリーLiPo-----
    奥行(mm)33.5-----
    幅(mm)139.7-----
    質量(g)179.000-----
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    産業用カメラカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト