17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

デジタル風速計 小型・軽量タイプ

通常単価(税別)
5,638
税込単価
6,202
通常出荷日:4日目

【特長】・小型・軽量タイプの風速計・屋内外問わず使用可能なベーン式の風速センサーを採用・測定値を固定す...

詳細を確認
  • JANコード
    4986702303785
  • 奥行(mm)
    30
  • 高さ(mm)
    163
  • 測定風速範囲(m/s)
    1~30
  • 幅(mm)
    54
  • 分解能(m/s)
    0.1
  • 測定精度(m/s)
    ±(5%rdg+0.5)
  • 質量(g)
    120.000
  • トラスココード
    402-5373
  • 電源
    単4形乾電池(1.5V)×3

型番:

MT-EN1A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MT-EN1Aの仕様・寸法情報

JANコード
4986702303785
奥行(mm)
30
高さ(mm)
163
測定風速範囲(m/s)
1~30
幅(mm)
54
分解能(m/s)
0.1
測定精度(m/s)
±(5%rdg+0.5)
質量(g)
120.000
トラスココード
402-5373
電源
単4形乾電池(1.5V)×3

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
MT-EN1A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,638
( 6,202 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型・軽量タイプの風速計
・屋内外問わず使用可能なベーン式の風速センサーを採用
・測定値を固定するデータホールド機能搭載
・測定値の最大値を固定するMAXホールド機能搭載
・平均風速を表示するAVG機能搭載
・電池残量が少なくなると液晶上にイラスト表示でお知らせするローバッテリー機能搭載
・液晶バックライト付き
・風の強さを分類する尺度「ビューフォート風力階級12段階」表示機能搭載
・無操作時間約5分で電源がオフになるオートパワーオフ機能搭載

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル風速計 小型・軽量タイプの型番MT-EN1Aのページです。 型番MT-EN1Aに関する仕様情報を記載しております。
デジタル風速計 小型・軽量タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタル風速計 小型・軽量タイプ
デジタル騒音計 小型ハンディタイプ
百葉箱 小型タイプ
小型デジタル騒音計
デジタル騒音計 軽量ボディー
デジタル風速計
メーカーマザーツールA-Gas Japan(旧FUSO)ケニスアズワンテストーエスコ
通常価格5,63817,32566,161 -6,41067,4449,360
通常出荷日4日目5日目7日目1日目1日目2日目
JANコード4986702303785-----
奥行(mm)30-----
高さ(mm)163-----
測定風速範囲(m/s)1~30-----
幅(mm)54-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト