17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

墨糸ホルダー

通常単価(税別)
4,831
税込単価
5,314
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・テクノプランCPH-CR50墨糸ホルダーです・吸着面の溝にはわせ鉄骨等に線を引くことがで...

詳細を確認
  • 吸着力(N)
    490
  • 高さ(mm)
    40
  • 幅(mm)
    Φ50
  • JANコード
    4573578901100
  • 質量(g)
    602.000
  • トラスココード
    544-2680

型番:

CPH-CR50
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CPH-CR50の仕様・寸法情報

吸着力(N)
490
高さ(mm)
40
幅(mm)
Φ50
JANコード
4573578901100
質量(g)
602.000
トラスココード
544-2680

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
CPH-CR50
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,831
( 5,314 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・テクノプランCPH-CR50墨糸ホルダーです
・吸着面の溝にはわせ鉄骨等に線を引くことができます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

墨糸ホルダーの型番CPH-CR50のページです。 型番CPH-CR50に関する仕様情報を記載しております。
墨糸ホルダーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
墨糸ホルダー
タブ押さえ
簡易6角ホルダー
マグネットホルダーEA781BN-1
マグネットホルダーEA781BK-33・EA781BK-34
マグネットホルダーEA781BK-35~EA781BK-36
メーカーテクノプランテクノプランテクノプランエスコエスコエスコ
通常価格4,8314,0253,019 -4,46333,865 -8,510 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜1日目〜
吸着力(N)490200----
高さ(mm)4016----
幅(mm)Φ50190----
JANコード45735789011004573578902831----
質量(g)602.000150.000----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溶接マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト