ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

熱収縮チューブ (標準・長尺タイプ)

  • 収縮率(%)
    50
  • JANコード
    0074983747061
  • トラスココード
    108-3199
  • 質量(g)
    1140.000
  • 材質1
    ポリオレフィン
  • 使用温度範囲(℃)
    -55~135
  • 収縮温度(℃)
    120
  • 収縮後内径(mm)
    9.5
  • 収縮後肉厚(mm)
    0.8
  • 収縮前内径(mm)
    19.1
  • 耐電圧(V)
    600
  • 長さ(m)
    30.5

型番:

HSTT75-C
解除
    数量:

    閲覧中の商品と併せてご検討ください

    -閉じる

    HSTT75-Cの仕様・寸法情報

    収縮率(%)
    50
    JANコード
    0074983747061
    トラスココード
    108-3199
    質量(g)
    1140.000
    材質1
    ポリオレフィン
    使用温度範囲(℃)
    -55~135
    収縮温度(℃)
    120
    収縮後内径(mm)
    9.5
    収縮後肉厚(mm)
    0.8
    収縮前内径(mm)
    19.1
    耐電圧(V)
    600
    長さ(m)
    30.5
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    HSTT75-C
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    25,452
    ( 27,997 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です
    【材質】
    ・ポリオレフィン

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    熱収縮チューブ (標準・長尺タイプ)の型番HSTT75-Cのページです。 型番HSTT75-Cに関する仕様情報を記載しております。
    熱収縮チューブ (標準・長尺タイプ)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    熱収縮チューブ (標準・長尺タイプ)
    熱収縮チューブ(肉厚タイプ)
    熱収縮チューブ 標準タイプ
    パンドウイット 熱収縮チューブ 標準タイプ オレンジ収縮後内径2.4mm
    パンドウイット 熱収縮チューブ 標準タイプ オレンジ収縮後内径3.2mm
    パンドウイット 熱収縮チューブ 標準タイプ オレンジ (5本入)
    メーカーパンドウイットパンドウイットパンドウイットパンドウイットパンドウイットパンドウイット
    通常価格25,45212,034 -3,450 -7,8718,9074,000
    通常出荷日19日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
    収縮率(%)5066----
    JANコード0074983747061-----
    トラスココード108-3199-----
    質量(g)1140.000-----
    材質1ポリオレフィン-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    熱収縮チューブカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました