17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

グローバルコアホース F387/F487/F471

通常単価(税別)
5,6006,724
税込単価
6,1607,396
通常出荷日:4日目

【特長】・ホースカット、両端継手カシメ加工品の為、後日出荷となりますのでご了承ください・加工品の為、返...

詳細を確認
  • ホースカット、両端継手カシメ加工品の為、返品不可となります。
  • ご注文はサイズをご確認の上、お願い致します。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

使用圧力

(Mpa)

トラスココード

質量

(g)

最小発注数量
17.4
21.0
245-3716
630.0
1個
17.0
35.0
244-4336
700.0
1個
17.2
28.0
244-5923
700.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,600
( 6,160 )
4日目
5,842
( 6,426 )
4日目
6,724
( 7,396 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ホースカット、両端継手カシメ加工品の為、後日出荷となりますのでご了承ください
・加工品の為、返品はご遠慮ください
【用途】
・工作機械、その他油圧設備全般に
【材質】
・合成ゴム

ご注意

  • ホースカット、両端継手カシメ加工品の為、返品不可となります。
  • ご注文はサイズをご確認の上、お願い致します。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

グローバルコアホース F387/F487/F471のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グローバルコアホース F387/F487/F471
グローバルコアホース F387/F487/F787
グローバルコアホース F787/F387/F487
グローバルコアホース F387/487
グローバルコアホース F387TC/F487TC
グローバルコアホース F431
メーカーPARKERPARKERPARKERPARKERPARKERPARKER
通常価格5,600-11,779 -18,305 -4,594 -6,515 -5,717 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
許容曲げ半径(mm以上)65120150509050
内径(mm)10.019.025.06.312.56.3
ホース内径(inch)3/83/411/41/21/4
材質1合成ゴム合成ゴム合成ゴム合成ゴム合成ゴム合成ゴム
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

油圧用ホースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト