17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

グローバルコアホース F431

通常単価(税別)
5,7175,775
税込単価
6,2896,353

【特長】・ホースカット、両端継手カシメ加工品の為、後日出荷となりますのでご了承...

詳細情報を確認する
  • 外径 (mm)
    13.0
  • 許容曲げ半径(mm以上)
    50
  • 使用圧力 (Mpa)
    35.0
  • 内径 (mm)
    6.3
  • ホース内径 (inch)
    1/4
  • 材質1
    合成ゴム
  • 質量 (g)
    510.0

ご注意

  • ホースカット、両端継手カシメ加工品の為、返品不可となります。
  • ご注文はサイズをご確認の上、お願い致します。
未確定:候補が2型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    トラスココード

    最小発注数量
    245-7215
    1個
    245-3783
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,775
    ( 6,353 )
    4日目
    5,717
    ( 6,289 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ホースカット、両端継手カシメ加工品の為、後日出荷となりますのでご了承ください
    ・加工品の為、返品はご遠慮ください
    ・2000~5000psi(13.8~34.5MPa)の圧力範囲を持つホースです
    【用途】
    ・工作機械、その他油圧設備全般に
    【材質】
    ・合成ゴム

    ご注意

    • ホースカット、両端継手カシメ加工品の為、返品不可となります。
    • ご注文はサイズをご確認の上、お願い致します。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    グローバルコアホース F431のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    グローバルコアホース F431
    グローバルコアホース F387/F487/F787
    グローバルコアホース F787/F387/F487
    グローバルコアホース F387/F487/F471
    グローバルコアホース F387/487
    グローバルコアホース F387TC/F487TC
    メーカーPARKERPARKERPARKERPARKERPARKERPARKER
    通常価格5,717-12,383 -19,756 -5,600 -4,594 -6,515 -
    通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
    外径(mm)13.027.8----
    許容曲げ半径(mm以上)50120150655090
    使用圧力(Mpa)35.0-----
    内径(mm)6.319.025.010.06.312.5
    ホース内径(inch)1/43/413/81/41/2

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    油圧用ホースカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト