17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

レーザーロボグリーン LEXIA 21本体・受光器・三脚セット

通常単価(税別)
65,436
税込単価
71,980
通常出荷日:4日目

【特長】・床から15mmの位置で横ライン照射ができます・光の強さを3段階で切り替えできます・強モードで...

詳細を確認
  • 精度
    ±1mm/7.5m
  • 横(mm)
    130
  • 自動補正範囲
    ±3°
  • 縦(mm)
    175
  • 電源
    リチウムイオン電池(内蔵)、単三電池×4本、充電アダプター
  • 保護等級
    IP54
  • ライン幅
    5mで弱モード約1.5mm、中モード約1.8mm、強モード約2mm
  • レーザー安全規格
    クラス2 JIS C6802:2014
  • 電池寿命
    中モード 水平ラインのみで約21時間、フル照射約8.5時間
  • ライン幅(mm)
    5mで弱モード約1.5mm、中モード約1.8mm、強モード約2mm
  • JANコード
    4960910708518
  • 質量(g)
    2740.0
  • トラスココード
    243-3723
  • 光源
    可視半導体レーザー
  • 直角精度
    90°±0.03°
  • 制動方式
    振り子+磁気ダンパー方式

型番:

70851
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

70851の仕様・寸法情報

精度
±1mm/7.5m
横(mm)
130
自動補正範囲
±3°
縦(mm)
175
電源
リチウムイオン電池(内蔵)、単三電池×4本、充電アダプター
保護等級
IP54
ライン幅
5mで弱モード約1.5mm、中モード約1.8mm、強モード約2mm
レーザー安全規格
クラス2 JIS C6802:2014
電池寿命
中モード 水平ラインのみで約21時間、フル照射約8.5時間
ライン幅(mm)
5mで弱モード約1.5mm、中モード約1.8mm、強モード約2mm
JANコード
4960910708518
質量(g)
2740.0
トラスココード
243-3723
光源
可視半導体レーザー
直角精度
90°±0.03°
制動方式
振り子+磁気ダンパー方式

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
70851
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
65,436
( 71,980 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・床から15mmの位置で横ライン照射ができます
・光の強さを3段階で切り替えできます
・強モードで高出力、弱モードで長時間使用できます
【用途】
・現場の墨出し作業に
【材質】
・レーザー墨出器:70841
・受光器:71501
・三脚:76629

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レーザーロボグリーン LEXIA 21本体・受光器・三脚セットの型番70851のページです。 型番70851に関する仕様情報を記載しております。
レーザーロボグリーン LEXIA 21本体・受光器・三脚セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レーザーロボグリーン LEXIA 21本体・受光器・三脚セット
レーザーロボグリーン LEXIA 51 本体・受光器・三脚セット
レーザーロボ LEXIA 21AR グリーン 本体・受光器・三脚セット(縦:1方向・横:全周・地墨)
レーザーロボ LEXIA 31 グリーン 本体・受光器・三脚セット(縦:2方向・横:1方向・地墨)
レーザーロボ LEXIA 51AR グリーン 本体・受光器・三脚セット(縦:4方向・横:全周・地墨)
レーザーロボ LEXIA 31AR グリーン 本体・受光器・三脚セット(縦:2方向・横:全周・地墨)
メーカーシンワ測定シンワ測定シンワ測定シンワ測定シンワ測定シンワ測定
通常価格65,436103,701120,78489,098152,050134,430
通常出荷日4日目4日目2日目2日目2日目2日目
精度±1mm/7.5m±1mm/7.5m±1mm/7.5m±1mm/7.5m±1mm/7.5m±1mm/7.5m
横(mm)130130128130128128
自動補正範囲±3°±3°±3°±3°±3°±3°
縦(mm)175175190175190190
電源リチウムイオン電池(内蔵)、単三電池×4本、充電アダプターリチウムイオン電池(内蔵)、単三電池×4本、充電アダプターリチウムイオン電池リチウムイオン充電池(内蔵)、単3電池×4本、充電アダプター(付属)リチウムイオン電池リチウムイオン電池

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト