17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

エースボール(切換用ホースニップル型)

通常単価(税別)
2,7862,879
税込単価
3,0653,167
通常出荷日:19日目

【特長】・ボールバルブと継手の一体化コンパクトな形状です・両口型になっており、切替バルブに最適です・特...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

一次側(供給側) 取付ネジ呼び A

トラスココード

タケノコ外径(mm)

質量(g)

最小発注数量
1/8B(6A)
271-1371
6
78.000
1個
1/4B(8A)
270-9788
8
83.000
1個
1/4B(8A)
271-1352
9
89.000
1個
3/8B(10A)
270-8219
10.5
101.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,786
( 3,065 )
19日目
2,786
( 3,065 )
19日目
2,786
( 3,065 )
19日目
2,879
( 3,167 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボールバルブと継手の一体化コンパクトな形状です
・両口型になっており、切替バルブに最適です
・特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます
・0.98MPa(80℃~-10℃)の水、空気、油です(凍結個所は除く)
【材質】
・本体:黄銅(C3771、C3604)+クロムメッキ
・Oリング:ニトリルゴム(NBR)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エースボール(切換用ホースニップル型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エースボール(切換用ホースニップル型)
エースボール(切換用チューブ接続型)
エースボール(切換用両内ねじ型)
エースボール(切換用外×内ねじ型)
エースボールRV(チューブ接続型)
エースボール3W(外内ねじ型)
メーカーアソーアソーアソーアソーアソーアソー
通常価格2,786-4,179 -3,7293,7293,436 -5,281
通常出荷日19日目19日目1日目1日目19日目1日目
本体形状アングル(切換用)アングル(切換用)--アングル横形3方向
本体材質黄銅(C3604,C3771)+クロムメッキ黄銅(C3604,C3771)+クロムメッキ--黄銅(C3604,C3771)+クロムメッキ黄銅(C3604,C3771)+クロムメッキ
使用流体水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油--水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油
一次側(供給側) 接続種類 AR(PT)R(PT)--R(PT)R(PT)
ハンドル形状蝶形ハンドル蝶形ハンドル--レバーレバー

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト