17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

チッコロ(ホースニップル型)

通常単価(税別)
2,1392,415
税込単価
2,3532,657
通常出荷日:19日目

【特長】・ニードルバルブと継手の一体化コンパクトな形状です・特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美...

詳細を確認
  • 流体は本体矢印の方向へ流してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

一次側(供給側) 取付ネジ呼び A

トラスココード

タケノコ外径(mm)

質量(g)

最小発注数量
1/8B(6A)
270-9789
6
64.000
1個
1/8B(6A)
270-8206
7
64.000
1個
3/8B(10A)
270-8243
9
86.000
1個
3/8B(10A)
271-2910
10.5
93.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,139
( 2,353 )
19日目
2,139
( 2,353 )
19日目
2,415
( 2,657 )
19日目
2,415
( 2,657 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ニードルバルブと継手の一体化コンパクトな形状です
・特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます
【用途】
・0.98MPa(80℃~-10℃)の水、空気、油用です(凍結個所は除く)
【材質】
・本体:黄銅(C3771、C3604)+クロムメッキ
・Oリング:ニトリルゴム(NBR)

ご注意

  • 流体は本体矢印の方向へ流してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チッコロ(ホースニップル型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チッコロ(ホースニップル型)
チッコロ(外・内ねじ型)
チッコロ(両内ねじ型)
エースボール(切換用ホースニップル型)
チッコロ横外ねじ×ホース口(ナットタイプ)
エースボールRV(チューブ接続型)
メーカーアソーアソーアソーアソーアソーアソー
通常価格2,139-2,511 -1,767 -2,786 -2,625 -3,436 -
通常出荷日19日目1日目〜19日目19日目5日目19日目
本体形状アングルアングルアングルアングル(切換用)ストレートアングル
本体材質黄銅(C3604,C3771)+クロムメッキ黄銅(C3604,C3771)+クロムメッキ黄銅(C3604,C3771)+クロムメッキ黄銅(C3604,C3771)+クロムメッキ黄銅(C3604,C3771)+クロムメッキ黄銅(C3604,C3771)+クロムメッキ
使用流体水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油
一次側(供給側) 接続種類 AR(PT)R(PT)RcR(PT)R(PT)R(PT)
ハンドル形状金属製丸ハンドル金属製丸ハンドル金属製丸ハンドル蝶形ハンドル金属製丸ハンドルレバー

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト