17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

エースボール4W 外ネジ×内ネジ型(Tポート)開閉パターンS2

通常単価(税別)
7,0558,376
税込単価
7,7619,214
通常出荷日:4日目

【特長】・Tポートの三方弁となります・T字方向の流量の切替が可能です・分水・混水にも対応可能です【材質...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

一次側(供給側) 取付ネジ呼び A

二次側(制御側) 取付ネジ呼び D

高さ H

(mm)

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
1/8B(6A)
1/8B(6A)
42
270-9822
255.000
1個
1/4B(8A)
1/4B(8A)
42
270-8200
250.000
1個
3/8B(10A)
3/8B(10A)
42
270-8257
245.000
1個
3/8B(10A)
3/8B(10A)
47
271-1327
455.000
1個
1/2B(15A)
1/2B(15A)
47
270-9742
455.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,055
( 7,761 )
4日目
7,055
( 7,761 )
4日目
7,055
( 7,761 )
4日目
8,376
( 9,214 )
4日目
8,376
( 9,214 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・Tポートの三方弁となります
・T字方向の流量の切替が可能です
・分水・混水にも対応可能です
【材質】
・本体:黄銅(C3771、C3604)+クロムメッキ
・Oリング:フッ素ゴム(FKM)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エースボール4W 外ネジ×内ネジ型(Tポート)開閉パターンS2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エースボール4W 外ネジ×内ネジ型(Tポート)開閉パターンS2
エースボール4W 外ネジ×内ネジ型(Tポート)開閉パターンO2
エースボール4W 内×内ネジ型(Tポート)開閉パターンS2
エースボール4W 外ネジ×内ネジ型(Tポート)開閉パターンWS
エースボール4W 外ネジ×内ネジ型(Tポート)開閉パターンWO
エースボール4W 内×内ネジ型(Tポート)開閉パターンO2
メーカーアソーアソーアソーアソーアソーアソー
通常価格7,055-7,055 -7,055 -7,055 -7,055 -7,055 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
本体形状横形4方向横形4方向横形4方向横形4方向横形4方向横形4方向
本体材質黄銅(C3604,C3771)+クロムメッキ黄銅(C3604,C3771)+クロムメッキ黄銅(C3604,C3771)+クロムメッキ黄銅(C3604,C3771)+クロムメッキ黄銅(C3604,C3771)+クロムメッキ黄銅(C3604,C3771)+クロムメッキ
使用流体水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油
一次側(供給側) 接続種類 AR(PT)Rc(PT)Rc(PT)Rc(PT)Rc(PT)Rc(PT)
二次側(制御側) 接続種類 DRc(PT)R(PT)Rc(PT)R(PT)R(PT)Rc(PT)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト