ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

エースボール(両テーパー・両内ねじ型)

型番:

BW-9033R
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

BW-9033Rの仕様・寸法情報

トラスココード
382-2206
高さ(mm)
31
使用温度範囲(℃)
-10~80(凍結箇所は除く)
使用流体
水、空気、油(材質に悪影響のない流体)
接続口径D1
Rc3/8
接続口径D2
Rc3/8
質量(g)
135.000
材質1
本体:黄銅(C3771、C3604)+クロムメッキ
材質2
Oリング:ニトリルゴム(NBR)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
BW-9033R
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,825
( 3,108 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボールバルブと継手の一体化コンパクトな形状です
・両テーパー型です
・特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます
・0.98MPa(80℃~-10℃)の水、空気、油です(凍結個所は除く)
【材質】
・本体:黄銅(C3771、C3604)+クロムメッキ
・Oリング:ニトリルゴム(NBR)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エースボール(両テーパー・両内ねじ型)の型番BW-9033Rのページです。 型番BW-9033Rに関する仕様情報を記載しております。
エースボール(両テーパー・両内ねじ型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エースボール(両テーパー・両内ねじ型)
エースボール(両テーパー・外×内ねじ型)
エースボール3W(外内ねじ型)
エースボール(両テーパー・両内ねじ型)
エースボール RV(両テーパー 両内ねじ型)
エースボール(両テーパー・外×内ねじ型)
メーカーアソーアソーアソーアソーアソーアソー
通常価格2,8252,9754,1522,4513,3912,451 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
トラスココード382-2206382-1820795-4506---
高さ(mm)3131-292929
使用温度範囲(℃)-10~80(凍結箇所は除く)-10~80(凍結箇所は除く)-10~80(凍結箇所は除く)-10~80(凍結箇所は除く)-10~80(凍結無きこと)-10~80(凍結箇所は除く)
使用流体水、空気、油(材質に悪影響のない流体)水、空気、油(材質に悪影響のない流体)-水、空気、油(材質に悪影響のない流体)水、空気、油(材質に悪影響の無い流体)水、空気、油(材質に悪影響のない流体)
接続口径D1Rc3/8R3/8----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト