17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

チッコロ(外・内ねじ型)

通常単価(税別)
2,5112,943
税込単価
2,7623,237
通常出荷日:1日目~19日目

【特長】・ニードルバルブと継手の一体化コンパクトな形状です・特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美...

詳細を確認
  • 流体は本体矢印の方向へ流してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,943
( 3,237 )
1日目
2,511
( 2,762 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ニードルバルブと継手の一体化コンパクトな形状です
・特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます
【用途】
・0.98MPa(80℃~-10℃)の水、空気、油用です(凍結個所は除く)
【材質】
・本体:黄銅(C3771、C3604)+クロムメッキ
・Oリング:ニトリルゴム(NBR)

ご注意

  • 流体は本体矢印の方向へ流してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チッコロ(外・内ねじ型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チッコロ(外・内ねじ型)
チッコロ(ホースニップル型)
チッコロ(両内ねじ型)
エースボール3W(外内ねじ型)
エースボール(両テーパー・外×内ねじ型)
エースボール(両テーパー・外×内ねじ型)
メーカーアソーアソーアソーアソーアソーアソー
通常価格2,511-2,139 -1,767 -4,1522,451 -2,975
通常出荷日1日目〜19日目19日目1日目1日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ニードルバルブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト