ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

エースボール3W(外内ねじ型)

通常単価(税別)
4,152
税込単価
4,567
通常出荷日:1日目

【特長】・コンパクトな横型三方バルブです・特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます・ハン...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

BT-4333R
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BT-4333Rの仕様・寸法情報

本体形状
横形3方向
本体材質
[黄銅] 黄銅(C3604,C3771)+クロムメッキ
使用流体
水 / 空気 / 油
一次側(供給側) 接続種類 A
[Rc(R)] R(PT)
一次側(供給側) 取付ネジ呼び A
3/8B(10A)
二次側(制御側) 接続種類 D
[Rc(R)] Rc(PT)
二次側(制御側) 取付ネジ呼び D
3/8B(10A)
ハンドル形状
[レバー] レバー
ポート形状
Lポート
高さ H(mm)
31
操作方式
手動式
トラスココード
795-4506
使用温度範囲(℃)
-10~80(凍結箇所は除く)
質量(g)
199.000
材質1
Oリング:ニトリルゴム(NBR)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
BT-4333R
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,152
( 4,567 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクトな横型三方バルブです
・特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます
・ハンドルの開閉位置・方向を変更できる構造です
・3方2面シートLポートタイプ
・流体の切替えバルブとなります
・取付けネジ外ネジタイプ
【用途】
・0.98MPa(-10℃~80℃)の水、空気、油用です(凍結箇所は除く)
・流体を左右に切替するためのバルブです
【材質】
・本体:黄銅(C3771、C3604)+クロムメッキ
・Oリング:ニトリルゴム(NBR)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エースボール3W(外内ねじ型)の型番BT-4333Rのページです。 型番BT-4333Rに関する仕様情報を記載しております。
エースボール3W(外内ねじ型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エースボール3W(外内ねじ型)
エースボール(両テーパー・外×内ねじ型)
エースボール(両テーパー・両内ねじ型)
エースボール(両テーパー・外×内ねじ型)
エースボール RV(両テーパー 外×内ねじ型)
エースボール(切換用外×内ねじ型)
メーカーアソーアソーアソーアソーアソーアソー
通常価格4,1522,9752,8252,451 -3,391 -3,729
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
本体形状横形3方向-----
本体材質黄銅(C3604,C3771)+クロムメッキ-----
使用流体水 / 空気 / 油-----
一次側(供給側) 接続種類 AR(PT)-----
一次側(供給側) 取付ネジ呼び A3/8B(10A)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト