17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

チッコロ横外ねじ×ホース口(ナットタイプ)

通常単価(税別)
2,6253,000
税込単価
2,8883,300
通常出荷日:5日目

【特長】・ニードルバルブと継手の一体化により、あらゆる用途に即応できます・ホースジョイント型・特有のカ...

詳細を確認
  • 流体は本体矢印の方向へ流してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

一次側(供給側) 取付ネジ呼び A

トラスココード

タケノコ外径(mm)

質量(g)

最小発注数量
1/4B(8A)
602-9207
8
93.000
1個
1/4B(8A)
602-9209
9
95.000
1個
3/8B(10A)
602-9216
10.5
129.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,625
( 2,888 )
5日目
2,625
( 2,888 )
5日目
3,000
( 3,300 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ニードルバルブと継手の一体化により、あらゆる用途に即応できます
・ホースジョイント型
・特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます
・0.98MPa(80℃~-10℃)の水、空気、油用です(凍結個所は除く)
【材質】
・本体:黄銅(C3604、C3771)+クロムメッキ
・Oリング:ニトリルゴム(NBR)

ご注意

  • 流体は本体矢印の方向へ流してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チッコロ横外ねじ×ホース口(ナットタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チッコロ横外ねじ×ホース口(ナットタイプ)
エースボール3W(外内ねじ型)
エースボール(両テーパー・外×内ねじ型)
エースボール(両テーパー・外×内ねじ型)
エースボール(切換用外×内ねじ型)
エースボール(切換用両内ねじ型)
メーカーアソーアソーアソーアソーアソーアソー
通常価格2,625-5,2812,451 -2,9753,7293,729
通常出荷日5日目1日目1日目1日目1日目1日目
本体形状ストレート横形3方向----
本体材質黄銅(C3604,C3771)+クロムメッキ黄銅(C3604,C3771)+クロムメッキ----
使用流体水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油----
一次側(供給側) 接続種類 AR(PT)R(PT)----
ハンドル形状金属製丸ハンドルレバー----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト