17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

携帯型暑さ・乾燥指数チェッカー

通常単価(税別)
1,910
税込単価
2,101
通常出荷日:1日目

【特長】・携帯に適した小型サイズです・アラーム機能搭載(LED、ブザー(ON/OFF可))【用途】・現...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    モニター
  • 電源
    CR2032コイン形リチウム電池×1個(付属)
  • 材質1
    ABS樹脂
  • 最小表示 温度 (℃)
    0.1
  • 最小表示 熱中症指数 (℃)
    0.1
  • 最小表示 湿度 (%RH)
    1
  • 測定範囲 温度 (℃)
    0~50.0
  • 測定範囲 湿度 (%RH)
    20~90
  • JANコード
    4983621300345
  • トラスココード
    506-3460
  • 質量 (g)
    48.000

ご注意

  • 本器に付属の電池は試供品のため、市販の通常の電池よりも電池寿命が短いことがあります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

HV-610
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HV-610の仕様・寸法情報

商品タイプ
モニター
電源
CR2032コイン形リチウム電池×1個(付属)
材質1
ABS樹脂
最小表示 温度(℃)
0.1
最小表示 熱中症指数(℃)
0.1
最小表示 湿度(%RH)
1
測定範囲 温度(℃)
0~50.0
測定範囲 湿度(%RH)
20~90
JANコード
4983621300345
トラスココード
506-3460
質量(g)
48.000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
HV-610
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,910
( 2,101 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・携帯に適した小型サイズです
・アラーム機能搭載(LED、ブザー(ON/OFF可))
【用途】
・現場作業等、スポーツ、屋外イベント等での安全対策に
【材質】
・ABS樹脂

ご注意

  • 本器に付属の電池は試供品のため、市販の通常の電池よりも電池寿命が短いことがあります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

携帯型暑さ・乾燥指数チェッカーの型番HV-610のページです。 型番HV-610に関する仕様情報を記載しております。
携帯型暑さ・乾燥指数チェッカーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
携帯型暑さ・乾燥指数チェッカー
黒球式暑さ指数計 熱中症指数表示
熱中症暑さ指数計
ヘッドアップ バンダナ型キャップ
スコッチティント DC001 型板・すりガラス用フィルム マット 1180mmX切売
熱中症注意標識(防雨型温湿度計付)
メーカーカスタムカスタム佐藤計量器製作所ミドリ安全グリーンクロスグリーンクロス
通常価格1,9103,9539,8001,76221,0928,137
通常出荷日1日目1日目4日目4日目11日目1日目
商品タイプモニター-モニター頭周り用品-標識
電源CR2032コイン形リチウム電池×1個(付属)単4形乾電池×2本----
材質1ABS樹脂-----
----
最小表示 温度(℃)0.10.1----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

熱中対策品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト