ファクトリーサプライ用品技術窓口

黒球式暑さ指数計 熱中症指数表示

通常単価(税別)
5,2433,953
税込単価
5,7674,348
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・熱中症予防のための熱中症指数(WBGT)を簡単に表示します・室内と室外の環境測定を切り分ける...

詳細を確認
  • 電源
    単4形乾電池×2本
  • 最小表示 温度 (℃)
    0.1
  • 最小表示 熱中症指数 (℃)
    0.1
  • 最小表示 湿度 (%RH)
    0.1
  • 測定範囲 黒球温度 (℃)
    0~80.0
  • 測定範囲 温度 (℃)
    0~50.0
  • 測定範囲 湿度 (%RH)
    20~90
  • JANコード
    4983621300307
  • トラスココード
    258-6921
  • 質量 (g)
    95.000

ご注意

  • 本器に付属の電池は試供品です。
  • 市販の通常の電池よりも電池寿命が短いことがあります。
  • 電池寿命の値はアルカリ乾電池使用時。
  • 使用頻度、使用状況により電池の寿命は短くなります。

型番:

HI-302BB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HI-302BBの仕様・寸法情報

電源
単4形乾電池×2本
最小表示 温度(℃)
0.1
最小表示 熱中症指数(℃)
0.1
最小表示 湿度(%RH)
0.1
測定範囲 黒球温度(℃)
0~80.0
測定範囲 温度(℃)
0~50.0
測定範囲 湿度(%RH)
20~90
JANコード
4983621300307
トラスココード
258-6921
質量(g)
95.000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
HI-302BB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,2433,953
( 4,348 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・熱中症予防のための熱中症指数(WBGT)を簡単に表示します
・室内と室外の環境測定を切り分ける測定モードを搭載しています
・多機能取付設置(フック、背面ベルト、三脚固定、卓上置き)が可能です
・WBGT値の設定を変更できます(アラーム機能)

ご注意

  • 本器に付属の電池は試供品です。
  • 市販の通常の電池よりも電池寿命が短いことがあります。
  • 電池寿命の値はアルカリ乾電池使用時。
  • 使用頻度、使用状況により電池の寿命は短くなります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

黒球式暑さ指数計 熱中症指数表示の型番HI-302BBのページです。 型番HI-302BBに関する仕様情報を記載しております。
黒球式暑さ指数計 熱中症指数表示のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
黒球式暑さ指数計 熱中症指数表示
携帯型暑さ・乾燥指数チェッカー
熱中症暑さ指数計
熱中症計 HSM-1
ヘルメット取付式汗取りデコパット 黒 タオル地
熱中症指標計 メモリー機能付
メーカーカスタムカスタム佐藤計量器製作所柴田科学トーヨーセフティー京都電子工業
通常価格5,2432,9219,80046,51541138,800 -
通常出荷日1日目1日目4日目4日目1日目8日目
電源単4形乾電池×2本CR2032コイン形リチウム電池×1個(付属)----
----
最小表示 温度(℃)0.10.1----
最小表示 熱中症指数(℃)0.10.1----
最小表示 湿度(%RH)0.11----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

熱中対策品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト