17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

直流コロナ放電方式無風イオナイザー AD-1683A

通常単価(税別)
68,152
税込単価
74,967
通常出荷日:1日目

【特長】・直流式の無風タイプのイオナイザー(除電器)です・空気の対流を発生させずに除電が可能で、静電気...

詳細を確認
  • JANコード
    4981046198684
  • 除電方式
    タイマーモード(除電時間3秒、10秒選択)、マニュアルモード
  • 質量(g)
    370.000
  • トラスココード
    364-4688

型番:

AD-1683A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AD-1683Aの仕様・寸法情報

JANコード
4981046198684
除電方式
タイマーモード(除電時間3秒、10秒選択)、マニュアルモード
質量(g)
370.000
トラスココード
364-4688

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
AD-1683A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
68,152
( 74,967 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・直流式の無風タイプのイオナイザー(除電器)です
・空気の対流を発生させずに除電が可能で、静電気による計量誤差を低減します
・粉体の除電に最適です
・4本の電極針により強力除電及び逆帯電の軽減が可能です
・内蔵IRセンサー(非接触の赤外線近接センサー)で、タッチレスでオン/オフ操作が可能です
・両手で作業ができ、試料を容器から取り出すときも除電が可能です
・除電方式は、タイマーモード(除電時間3秒、10秒選択)と、マニュアルモード(手をかざしてオン、もう一度手をかざしてオフ)の切り替えが可能です
・LEDと音で動作をお知らせするので、除電ミスを防止します
・IONランプは除電中に点灯します
・場所を取らないコンパクトサイズで、分析天びんの隣に置いても違和感のないデザインです

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

直流コロナ放電方式無風イオナイザー AD-1683Aの型番AD-1683Aのページです。 型番AD-1683Aに関する仕様情報を記載しております。
直流コロナ放電方式無風イオナイザー AD-1683Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
直流コロナ放電方式無風イオナイザー AD-1683A
除電器イオナイザー AD-1683
非接触式静電気測定器 AD-1684A
エー・アンド・デイ 直流コロナ放電方式無風イオナイザー AD-1683A
除電器(イオナイザー) AD-1683
送風型除電装置 交流コロナ放電式 BF-X4ME
メーカーエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイアズワンケニスシシド
通常価格68,15249,40180,11575,00052,38081,000
通常出荷日1日目2日目2日目1日目6日目2日目
JANコード498104619868449810466013444981046603669---
除電方式タイマーモード(除電時間3秒、10秒選択)、マニュアルモード-----
質量(g)370.000-----
トラスココード364-4688-----

除電機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト